MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_edge_2000x2000.jpg

IoT & Edge Computing

Utilisation optimale des données sur le terrain

Les processus intelligents nécessitent de plus en plus de puissance de calcul avec les exigences correspondantes pour les bases de données directement sur le terrain. WAGO offre le bon matériel pour chaque application Edge.

Lorsqu'il s'agit de données en temps réel, le traitement des données devient également de plus en plus important. De plus en plus de puissance de calcul est nécessaire, avec les exigences correspondantes en matière de bases de données et d'algorithmes d'analyse et d'optimisation directement sur le terrain. WAGO propose des solutions avec l'Edge Controller et l'Edge Computer. Les appareils traitent les applications directement sur la machine et soulagent ainsi les contrôleurs qui peuvent se concentrer sur leur tâche de contrôle d'origine avec une faible latence et un déterminisme élevé.

Connexion cloud simple

Bien souvent, la transmission de données à partir de machines et d'installations directement vers une solution sur le cloud est trop consommatrice de ressources et n'est pas réalisable en raison des temps de latence courts exigés dans l'environnement industriel. L'edge computing ou informatique en périphérie de réseau est un concept bien établi, qui allie les avantages des architectures cloud décentralisées et ceux d'une architecture réseau locale.

Les données collectées peuvent être analysées directement sur les appareils périphériques, représentées sous forme de graphiques et mises à la disposition du cloud WAGO. Le transfert peut être utile, par exemple, pour des données particulièrement critiques. Les deux nouveaux appareils présentent également des avantages lorsque les données doivent être mises en mémoire tampon, par exemple dans les applications mobiles. Ils sont également basés sur du matériel compatible avec l'armoire de commande, peuvent être alimentés en 24 V et sont donc parfaitement adaptés à l'environnement d'automatisation.

Control Cabinet Level

MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_heatmap_2_2000x1125.jpg

Factory Level

MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_heatmap_1_2000x1125.jpg

How to: Deploy Docker containers quickly and easily

La virtualisation des conteneurs via Docker® offre la possibilité d'isoler les applications d'une infrastructure locale et de fournir ainsi des logiciels plus rapidement, plus facilement et plus sûrement. Comment les avantages de Docker® peuvent-ils être utilisés encore plus facilement avec l'Edge Computing ?

Dans la vidéo, Jonathan Malessa, chef d'équipe OPC Router de la société inray, et Michael Drost, consultant système WAGO Industrie, font la démonstration de la procédure : ils exécutent le contrôleur WAGO PFC200 avec l'OPC Router comme un conteneur Docker® sur un seul ordinateur WAGO Edge. Au lieu de devoir installer l'OPC Router sur son propre serveur dédié dans le réseau, il est simplement déployé en tant que conteneur Docker® sur l'ordinateur périphérique et est immédiatement prêt à fonctionner. Les avantages de cette solution sont évidents : outre les coûts du matériel, les efforts d'installation, de maintenance, de mise à jour et de sécurisation sont éliminés. Jetez un coup d'œil !

Related Topics

More about IoT and Edge Computing

Industrial Cloud

Unlike the business or private cloud, the industrial cloud is highly specialized to map industrial applications: It is about networking controllers and digitalizing processes, machines, systems and buildings (assets). Above all, flexible solutions are required because the asset data must often be communicated into a different, predetermined infrastructure.

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser des machines ou des systèmes, des défis particuliers résident dans l'optimisation de la compréhension des processus, la quantification et le transfert des résultats dans le processus. WAGO Analytics prend tout en charge, de l'acquisition des données à l'analyse.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Réseau de partenaires IoT

Combiner différentes expertises dans un seul écosystème et créer conjointement des solutions de bout en bout pour le client - c'est ce que représente le réseau de partenaires WAGO IoT. Nos partenaires WAGO IoT complètent notre offre pour le WAGO Cloud, la connectivité cloud, les passerelles IoT et les contrôleurs. De cette façon, nous assurons toujours une solution basée sur les besoins dans les projets