WAGO Splicing Connector with Levers Green Range
Eenvoudiger, sneller, veiliger: dat zijn de welbekende kenmerken van de connectoren met hendel uit de 221-serie. We hebben het product opnieuw ontworpen en een gedeeltelijk biocirculaire variant van gerecycled plastic ontwikkeld. Hierdoor blijven bestaande grondstoffen in de kringloop en dit is een eerste stap op weg naar duurzamere producten.
Voordelen :
- Kunststoffen uit post-consumer recycling (bijv. gerecyclede PET-flessen) en restmaterialen uit industrie en huishoudens (biocirculair)
- Minder verbruik van fossiele brandstoffen
- Dezelfde kwaliteit en certificeringen als de 221 serie aansluitklemmen
Inline connector met hendel, serie 221
De Inline connectoren van de serie 221 verbindt alle geleidersoorten – snel, eenvoudig en betrouwbaar. Daarmee bundelt de inline connector alle bekende voordelen van de verbindingsklemmen van de serie 221 in een slanke vormgeving. Bovendien bieden adapters individuele mogelijkheden voor een modulaire en flexibele opbouw van tot wel 5 polen.
Verbindingsdoos voor verbindingsklemmen, serie 221
Waar veel kabels samenkomen, kan het onoverzichtelijk worden. De lasdoos van WAGO is in dit geval dé oplossing en organiseert de aansluiting van maximaal 60 geleiders met de verbindingsklem van de serie 221 van WAGO voor alle geleidersoorten met doorsneden tot 4 mm2.
Bruggen – voor meer klemposities op één potentiaal
De brug van WAGO verhoogt het aantal klemposities van de verbindingsklemmen van de serie 221 van WAGO op één potentiaal. Hij maakt de realisatie van potentiaalverdelingen met maximaal 8 klemposities in de DIN-railadapter mogelijk en is verkrijgbaar in vier varianten: een keer met en een keer zonder vergrendeling van de aansluithendel, telkens in de kleuren blauw en grijs.
Bevestigingsadapter, serie 221
De bevestigingsadapters zijn ideaal voor de uitbreiding van verdeelkasten met de verbindingsklemmen van de serie 221 van WAGO. De kleurvarianten in donkergrijs-geel en blauw onderlijnen de duidelijke herkenbaarheid van de verdelingen van neutrale- en PE-geleiders in de schakelkast. De overzichtelijke installatie laat een snelle foutopsporing en onderhoud toe.