Série 2773

24 mai 2023
Connecteur de passage à enficher, série 2773

Réparer les ruptures de câble ou rallonger les câbles en toute simplicité ? C'est possible grâce au connecteur de passage à enficher la série 2773. Il est ainsi possible de connecter des conducteurs de 0,75 à 4 mm² dans un espace réduit, rapidement et sans outils. Il suffit de dénuder le conducteur et de l'enficher sans outil - le point de connexion est câblé de manière sûre et rapide.

Vos avantages

  • Réparation simple et rapide des conducteurs endommagés
  • Enficher les conducteurs rigides et souples sans outils.
  • Connecter les fils dans un espace réduit - grâce à un design particulièrement compact de seulement 29 mm de long

Disponible également en kit - directement pour votre boîte à outils

Le kit de premier secours pour une réparation rapide du conducteur

La nouvelle borne à leviers Inline à enficher de la série 2773 de WAGO est la solution rapide à tous les problèmes. Il permet de connecter des conducteurs de 0,75 à 4 mm² dans un espace réduit, rapidement et sans outils. Dans le kit de réparation, la borne à leviers Inline à enficher et la gaine thermorétractable forment un duo imbattable.

MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

Aperçu des possibilités d'application

Réparer les conducteurs en gagnant du temps

Dans le rythme effréné du quotidien sur les chantiers, un câble est vite endommagé. Aucun problème pour la borne Inline de la série 2773 ! C'est la solution rapide à tous les problèmes.

Câblage avec gaine thermorétractable

 La borne Inline à enficher est également utilisée dans la gaine thermorétractable. Il suffit de tirer la gaine thermorétractable sur les conducteurs nouvellement câblés et de la rétrécir. Le conducteur est déjà connecté en toute sécurité.

Utilisation de bornes de connexion dans des zones inaccessibles

La technique moderne du bâtiment impose des exigences élevées aux connexions électriques - en particulier lorsqu'il s'agit de confort d'utilisation, de sécurité, de fiabilité et de flexibilité. Cela pose souvent des défis à l'installateur lorsque le câblage se trouve dans des zones inaccessibles, comme par exemple dans des boîtes encastrées. Un contrôle régulier, un réajustement ou des réparations ne sont alors pas possibles. Pour cette raison, pendant longtemps, tout ce qui n'était pas accessible devait être solidement fixé et donc indissociable. Jusqu'à présent, seuls les raccords à souder et à sertir ou les raccords spéciaux à manchon étaient autorisés dans ces zones inaccessibles, dont l'installation était compliquée, sujette à des erreurs et prenait beaucoup de temps.

Grâce à la norme DIN VDE 0100-520:2013- 06, il est également possible depuis 2013 d'utiliser des composants de connexion testés selon les normes de produits applicables dans des zones qui ne sont plus accessibles aux personnes après l'installation. Toutes les bornes de connexion WAGO sont certifiées selon cette norme de produit - même la borne Inline à enficher de la série 2773.

Vers le produit

Informations supplémentaires

La borne Inline en pratique

Le chef de produit Sebastian Heemeier explique dans la vidéo tout ce que peut faire la borne Inline et comment elle est utilisée - dans de multiples applications.

Flyer du produit

Vous trouverez plus d'informations sur la borne Inline avec toutes les données techniques et les instructions de manipulation pertinentes dans le dépliant du produit. Téléchargez simplement le PDF.

10 avantages du Cage Clamp

Pour en savoir plus sur les avantages de la technique de connexion à ressort dans le travail quotidien des électriciens, cliquez ici.

Trouver un revendeur

Envie de découvrir par vous-même les avantages de la borne de connexion de la série 221 ? Vous trouverez toujours près de chez vous le revendeur idéal pour vos produits WAGO - avec des conseils avisés.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg