[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Instructions
Éclairage avec plusieurs modules d'E/S DALI

Le module multi-maître DALI (753-647) est conforme au standard DALI CEI 62386. Le regroupement des fournisseurs autour d'un Standard DALI a pour but d'obtenir une interopérabilité des participants du bus dans le domaine de l'éclairage.

Le module d'E/S de 12 mm de large est une interface DALI en combinaison avec les contrôleurs et les modules d'E/S de la série 750 (BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS et autres). Un module multi-maître DALI supporte respectivement 64 adresses pour « Control Gears » (ballasts électroniques) et 64 adresses pour capteurs DALI. Chaque ballast DALI peut être attribué à 16 groupes et 16 scénarios d'éclairage. Le module multi-maître DALI offre de plus 16 autres groupes virtuels sur le bus DALI. Les ballasts DALI ont une adresse unique, qui est facilement affectée via le configurateur DALI (plug-in WAGO gratuit). Le configurateur est disponible comme un logiciel Windows autonome ou peut aussi être appelé à partir du logiciel WAGO-I/O-CHECK. Grâce au WAGO-I/O-SYSTEM 750, il est possible de combiner les commandes DALI avec des produits d'autres sociétés. On peut monter plusieurs bornes maîtres DALI sur un même nœud. Le nombre maximum de modules d'E/S sur un même contrôleur est dépendant de la taille mémoire de l'application. Pour programmer le contrôleur on utilise le logiciel de programmation WAGO-I/O-PRO. WAGO supporte la programmation avec une vaste bibliothèque CEI-61131-3, avec de simples modules pour la réalisation d'applications d'éclairage complexes. Par de simples appels de fonction, l'easy mode alternatif se charge de la commande d'éclairage sans programmation automate coûteuse. Le module d'E/S offre une sécurité à long terme (ajustement à l'édition actuelle DALI) avec des possibilités de mise à jour. Pour la mise en service et la maintenance, un logiciel complet et simple à utiliser est à disposition, il peut être mis en fonction de manière autonome (« stand-alone ») ou être appelé par le logiciel WAGO-I/O-CHECK.

Pour l'alimentation du module multi-maître DALI, deux possibilités :

1. Le convertisseur DC/DC multi-maître DALI (753-620) pour l'alimentation d'un seul module d'E/S
2. L'alimentation 787-1007 pour l'alimentation de plusieurs modules multi-maître DALI (753-647) (utilisé ici ! )

Liste de pièces :

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 et 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 et 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303

WAGO en pratique

Références issues de la technologie de bâtiment

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez les solutions créatives et efficaces que nous pouvons réaliser dans le domaine de la technologie du bâtiment.

Référence

Plus de lumière, moins de coûts

Qui met également l'accent sur les aspects environnementaux de l'éclairage doit combiner des sources de lumière économes en énergie avec un système intelligent de gestion de la lumière.

building_referenz_voestalpine_gebaeude_nacht_1_2000x1500.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Technische ondersteuning

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Liens utiles

Recommandations à lire

En savoir plus dans le domaine de la technique du bâtiment

Que vous prévoyiez l'installation et l'automatisation de l'éclairage dans votre immeuble de bureaux, modernisiez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation ou que vous vous préoccupiez du sujet de l'automatisation : WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.

Technique de bâtiment

Plus d'économie grâce à l'automatisation et l'installation intelligentes d'espace

La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par un maximum d'efficacité économique, mais aussi par une grande capacité d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg
Automatisation du bâtiment

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

WAGO dans d'autres branches

Technique ferroviaire

Trafic local et à longue distance fiable

Dans le train, sur la voie, dans les gares : la technologie WAGO assure le meilleur, parce qu'il y a les connexions sans entretien dans le trafic ferroviaire.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Technique des courants forts

Le numérique dans l'avenir

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg