MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

Système global modulaire pour l'automatisation intégrale du bâtiment
La gestion des bâtiments et des biens immobiliers a considérablement évolué ces dernières années et devient de plus en plus intelligente et efficace grâce à l'automatisation des bâtiments. Bien entendu, le confort d'utilisation, l'efficacité et la sécurité ne doivent pas être négligés. Le WAGO Building Ecosystem en tant que paysage de système global pour l'automatisation du bâtiment, la gestion et le reporting offre la base parfaite pour cela.
  • Efficacité accrue : L'automatisation de processus tels que l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la climatisation peut réduire les coûts énergétiques et augmenter l'efficacité.
  • Coûts de maintenance réduits : La surveillance des systèmes et des appareils permet de détecter et de corriger les anomalies à un stade précoce, ce qui réduit les coûts de maintenance.
  • Flexibilité accrue : Les systèmes d'automatisation des bâtiments peuvent être configurés de manière à répondre aux besoins des utilisateurs et du bâtiment, ce qui se traduit par une plus grande flexibilité.
  • Analyse de données améliorée : Avec l'intégration des installations de gestion et de commande, des données précieuses peuvent être collectées et analysées pour prendre des décisions et optimiser les processus.

WAGO Building Ecosystem

Le paysage de systèmes pour l'automatisation du bâtiment, la gestion et le reporting

WAGO Building Ecosystem se compose des composants déjà établis de notre système d'automatisation de bâtiment tels que les logiciels d'ingénierie, les solutions d'application et le matériel d'automatisation et offre de plus une installation complète de gestion et d'exploitation (MBE).

Tout est connecté. Green and smart.

Un système qui rassemble tout : le WAGO Building Ecosystem mise sur des technologies modernes pour les nouvelles fonctions, rendant inutile l'installation de logiciels supplémentaires. Les données peuvent être mises à disposition à tout moment et n'importe où - que ce soit sur un smartphone, une tablette ou un PC. Les bonnes informations sont ainsi toujours disponibles au bon moment et au bon niveau de détail et garantissent la transparence et la clarté.

WAGO Building Cloud Services

En tant qu'élément essentiel de WAGO Building Ecosystem, les Building Cloud Services combinent des fonctions de gestion et de reporting, qui sont essentielles pour un fonctionnement efficace et sans problème des bâtiments et des propriétés distribuées, dans un système évolutif et performant. La conformité avec les réglementations légales en matière de gestion de l'énergie et de rapports ESG est pleinement soutenue. Grâce aux technologies Web les plus modernes, aucune installation de logiciel supplémentaire n'est nécessaire.

MM-516724_website-update_building-ecosystem_info_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Services

Pérenne avec un système basé sur le cloud.

Vos avantages :

  • Configuration via navigateur Web
  • Toutes les mises à jour du logiciel cloud incluses
  • Gestion des documents intégrée
  • Accès centralisé aux propriétés distribuées
  • Basé sur un modèle de licence évolutif
MM-481970_website_building-cloud-services_overview_2000x1125.jpg

Solutions d'application WAGO

Augmentez l'efficacité énergétique de votre bâtiment et transformez-le en générateur d'énergie autonome - avec les solutions d'application WAGO. Ils élargissent l'écosystème WAGO Building à une série d'applications préprogrammées pour l'automatisation du bâtiment.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1500.jpg

Avantages de WAGO Building Ecosystem

Atteignez vos objectifs en matière de CO2, exploitez vos bâtiments de la manière la plus efficace possible en termes d'énergie et de coûts et réduisez au minimum le risque d'arrêt des installations grâce à un système global modulaire pour l'automatisation intégrale des bâtiments.

1 - 3 of 5

Flexibilité maximale

Grâce à la modularité et à l'évolutivité de l'ensemble du système, les installations peuvent être ajoutées et étendues de manière flexible pendant le cycle de vie du bâtiment. Ainsi, il est par ex. possible d'intégrer d'autres fonctions de gestion de bâtiment et de reporting même pendant le fonctionnement.

Utilisation optimisée des ressources

Le WAGO Building Ecosystem supporte toutes les fonctions selon ISO 52120. Les fonctions de gestion intégrées permettent la détection des écarts et la planification des étapes d'optimisation correspondantes.

Transparence maximale

Les fonctions de gestion et de reporting assurent la transparence et la clarté dans les installations techniques du bâtiment et garantissent ainsi un fonctionnement efficace et sans perturbation du bâtiment.

Manipulation intuitive

Les composants d'automatisation peuvent être facilement installés et mis en service, ce qui permet une ingénierie efficace de l'ensemble du système.

Sécurité élevée

L'outil d'ingénierie intégral (WAGO Solution Builder) permet une protection de base simple et rapide des composants d'automatisation. Les switchs industriels administrables garantissent une communication de réseau cryptée.

WAGO Solution Builder

Avec le logiciel d'ingénierie adapté à l'automatisation des bâtiments, vous pouvez créer des solutions globales et efficaces tout au long du cycle de vie de votre bâtiment. Vous avez la possibilité de configurer tous vos projets sur une seule interface Web.

mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg