Sujets 19 mai 2021
WAGOdirect Building : la lecture en vaut la peine !

WAGOdirect Building - le magazine pour la technique de bâtiment

Avec le magazine client gratuit WAGOdirect Building, vous êtes toujours informé des thèmes actuels de la technique du bâtiment. Avec chaque numéro, WAGOdirect Building vous offre les connaissances applicables - en ligne ou sur papier. Recevez des informations précieuses sur les exigences et les défis futurs de l'industrie, ainsi que des informations intéressantes sur la façon dont nos clients ont réussi à faire de leurs projets de construction, des projets de rénovation classiques à la mise en œuvre de bâtiments intelligents, un succès.

Prenez plaisir dans cette lecture !

Un aperçu de WAGOdirect Building

  • Pour les gestionnaires d'installations, les planificateurs, les intégrateurs de systèmes et les installateurs électriques
  • Avec des solutions intéressantes pour l'installation de bâtiments et l'automatisation
  • Avec des conseils pratiques pour une gestion réussie de la lumière, des espaces et de l'énergie ainsi que pour la technologie HVAC
  • Toujours d'actualité

Contenu de l'actuel WAGOdirect Building

  • Mise en réseau sécurisée : l'automatisation moderne et la cybersécurité sont à la base de bâtiments efficaces
  • « Encore trop faible en termes de cybersécurité » : le professeur d'informatique Norbert Pohlmann voit de dangereuses lacunes dans l'automatisation des bâtiments
  • Hôtel de ville des records : le premier bâtiment d'administration de l'énergie positive en Europe se trouve à Fribourg
  • Détendez-vous de manière économe en énergie : au Kaifu-Bad à Hambourg, la technologie de chauffage, de ventilation et de sauna est contrôlée de manière très efficace
  • Changement vert au Blu Hotel : la protection des ressources est l'objectif principal de la nouvelle automatisation des bâtiments du Radisson Blu Hotel de Cologne
  • Des boutiques sous contrôle : un système de gestion de l'énergie pour les propriétés dispersées donne aux détaillants une meilleure vue d'ensemble
  • La meilleure lumière en Europe : le nouvel éclairage du Duborg-Skolen à Flensburg permet aux étudiants de rester concentrés plus longtemps
  • De la lumière comme dans le golfe du Mexique : SwissShrimp AG imite le soleil du sud pour l'élevage de crevettes
  • Des casemates au cloud : la ville de Saarlouis mise sur la gestion numérique d'actifs
  • La base parfaite pour le bâtiment intelligent : une manipulation simplifiée de BACnet pour le contrôleur PFC200-BACnet/IP
  • Efficacité énergétique, évolutive et encore plus flexible : la gestion de l'éclairage WAGO avec de nouvelles fonctions pour des applications étendues

Lisez le numéro actuel maintenant

Cela pourrait aussi vous intéresser

La cybersécurité dans l'automatisation des bâtiments : protéger efficacement contre les attaques

Les systèmes d'automatisation des bâtiments sont de plus en plus mis en réseau avec des solutions informatiques ; cependant, les processus qui se concentrent globalement sur la sécurité contre les attaques de réseau provenant de sources externes et internes sont peu nombreux. La raison en est que dans la technologie du bâtiment, des systèmes en grande partie non protégés rencontrent un monde informatique complexe.

Entretien avec l'expert en cybersécurité Norbert Pohlmann

Dans un entretien avec WAGO, M. Pohlmann, professeur d'informatique pour les systèmes distribués et la sécurité de l'information et directeur de l'Institut pour la sécurité Internet de l'Université Westphalienne de Gelsenkirchen, explique pourquoi les entreprises d'automatisation des bâtiments doivent d'urgence mettre à jour leurs technologies de sécurité.

Le premier bâtiment au monde à énergie positive nette

... est la mairie de Fribourg dans le Breisgau. Elle génère ainsi plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Le système d'automatisation de locaux flexROOM de WAGO contribue également au haut niveau d'efficacité énergétique.

MM-5189_Reference_Freiburg_DSC_2431_2000x1125.jpg