Sujets
Application Weather Station WAGO

Parfaitement réglé par tous les temps

L'Application Weather Station WAGO fournit toutes les données de capteur pertinentes telles que la température, les précipitations, la vitesse du vent et la luminosité pour un traitement ultérieur et pour l'affichage sur une visualisation ou un système de gestion.

Avantages de l'Application Weather Station WAGO

  • Toutes les données de capteur pertinentes pour un traitement et une visualisation ultérieurs
  • Apport optimal de lumière du jour grâce au suivi des lamelles en fonction de la position du soleil et à la correction de l'ombrage
  • Protection contre les intempéries, protection automatique contre l'éblouissement et programmes de minuterie
  • Surveillance dynamique du vent

L'Application Weather Station WAGO offre deux fonctions pour répondre aux exigences croissantes en matière de contrôle de la protection solaire : la correction d'ombrage optimise l'apport de lumière du jour. Elle prend en compte l'ombrage causé par les bâtiments environnants sur la base d'une analyse d'ombrage. De cette manière, seuls les stores réellement exposés au soleil sont ajustés à la position du soleil. La fonction "surveillance dynamique du vent" permet une protection sélective contre les intempéries. Par vent fort, elle ne protège que les stores qui, selon une analyse du vent, risquent d'être endommagés.

Elle fournit des fonctions centrales telles que la protection contre les intempéries, la protection automatique contre l'éblouissement et les programmes de minuterie. Un apport maximal de lumière naturelle dans les pièces tout en évitant l'éblouissement est assuré par le suivi des lamelles contrôlé par le soleil. Pour ce faire, la station météo calcule la position exacte du soleil, enregistre son intensité à l'aide de capteurs de luminosité connectés et ajuste la position de la protection solaire de manière cyclique. La correction d'ombrage assure une optimisation supplémentaire de l'apport de lumière du jour.

Des thèmes et des produits appropriés

Davantage dans le domaine de l'automatisation des locaux

Efficacité grâce à l'automatisation intelligente des locaux

Avec les solutions d'automatisation de locaux de WAGO, vous avez une vision globale des métiers de l'éclairage, de la protection solaire et du climat ambiant, utilisez des synergies et recevez des données sur les charges de chauffage/refroidissement demandées. Cela en fait la base idéale pour votre bâtiment.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

WAGO Room Automation Macro

L'application de base fonctionne avec des segments spatiaux. Les capteurs et actionneurs des domaines de la protection solaire, de l'éclairage et de la régulation de la température ambiante peuvent être affectés individuellement.

Une automatisation simple avec flexroom

Permet une automatisation intégrale de l'éclairage, de la protection solaire et du climat ambiant sans aucun effort de programmation.