industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

Managed PROFINET-switches voor de industriële automatisering

Administratie en diagnose, beschikbaarheid, beveiliging, gegevensoverdracht en prestaties: alle functies van de Industrial Managed Switch in één oogopslag.

Administratie en diagnose

Vereenvoudigde inbedrijfstelling en onderhoud

Configuratie en diagnose

Meerdere mogelijkheden:
  • Configuratie door middel van web based management
  • Configuratie via commandoregel (SSH, Telnet, RS-232)
  • Netwerkbeheer via SNMP v1, v2, v3
  • Ondersteuning van de MIB-standaard (Management Information Base)
  • Configuratie met behulp van het bestand van de apparaatbeschrijving

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • Automatische detectie van de aangesloten SFP-module
  • Gedetailleerde informatie over de module
  • Bewaking in realtime
    • Temperatuur
    • Voedingsspanning
    • Zendvermogen
    • Ontvangstvermogen

Bewaking en diagnose

Vereenvoudigd onderhoud

  • Port Mirroring: spiegeling van het netwerkverkeer
  • LLDP: automatische herkenning van de perifere apparatuur

Beschikbaarheid

Door redundantie in de communicatie

Media Redundance Manager

  • Media Redundance Manager (MRM)
  • Mediaredundantie-client (MRC)
  • Omschakeltijd < 300 ms
    • Eenvoudige configuratie van het MRC/MRM via GSD-bestand of het Web Based Management
  • Acyclische diagnose van PN bij storing
  • Cyclische PN-diagnose bij storing

Mediaredundantie-client

  • Mediaredundantie-client (MRC)
  • Omschakeltijd < 300 ms
  • Eenvoudige configuratie van de MRC via GSD-bestand of het Web Based Management
  • Acyclische diagnose van PN bij storing
  • Cyclische PN-diagnose bij storing

Veiligheid

Absoluut veilige industriële netwerken

Firewall – Access Control List

Alleen bevoegd voor de vereiste services

Datapakketten filteren op basis van:

  • een bron-MAC- of bron-IP-adres
  • een doel-MAC- of doel-IP-adres
  • een domein van MAC- of IP-adres
  • UDP/TCP-bron- of doelpoorten

Gegevensoverdracht

Geoptimaliseerde PROFINET-netwerken

Logische scheiding van het netwerk

VLAN (vb. conform IEEE 802.1Q)

Segmentering in logische, virtuele netwerken:

  • Broadcast-begrenzing
  • Verbetering van de veiligheid
  • Prioritering van de gegevensstromen
  • Indeling van vb. machines en bureaunetwerken

Prestatievermogen

Geoptimaliseerde ETHERNET-netwerken

Het dataverkeer prioriteit geven en begrenzen

  • Snellere doorgave van belangrijke datapakketten door de switch
  • Datapakketten prioriteit geven conform IEEE 802.1 Q
  • De bandbreedte begrenzen vb. het aantal pakketten per tijdseenheid per poort.
  • De kwaliteit van de gegevensoverdracht verhogen

Het dataverkeer beheersen

  • Broadcaststormen stoppen
  • Beschikbaarheid van het netwerk waarborgen
  • Broadcast- en multicast-datastromen begrenzen (pakketten/tijd)