MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

Besturing
Basic Controller 100

De besturing beschikt over een real time RTOS-besturingssysteem en kan met CODESYS conform IEC 61131-3 geprogrammeerd worden.

De besturing kan flexibel worden ingezet voor kleine automatiseringsprojecten in de procesindustrie en in de machine- en installatiebouw.

Uw voordelen:

  • Programmering in CODESYS
  • Cyber security-standaarden
  • Geïntegreerde webvisualisatie

Basic Controller - alles in een oogopslag

Ervaar meer over de eigenschappen en de technische functionaliteiten van onze Basic Controllers. Ervaar meer over de onderwerpen security, besturingssystemen, engineering en meer.

Productoverzicht

Vind de juiste Basic Controller voor uw toepassing.

Geïntegreerde netvoedingsmodule met veldvoeding en aansluiting voor een SD-geheugenkaart

Optimaal voor industrieel gebruik met CoDeSys-programmering in kleine applicaties.

Voordelen:

  • 2 x Ethernet-interfaces
  • DIP-schakelaars
  • SD-kaartslot
  • Geïntegreerde netvoedingsmodule
  • Geïntegreerde webserver en gebruikersbeheer

Geïntegreerde DIP-schakelaar voor IP-adresbeheer

Optimaal voor industrieel gebruik met CoDeSys-programmering in kleine applicaties.

Voordelen:

  • 2 x Ethernet-interfaces
  • DIP-schakelaars
  • Geïntegreerde webserver
  • Geïntegreerd gebruikersbeheer

Passend bij uw toepassing

Voor iedere toepassing ondersteunen wij onze klanten met de juiste hardware en bijbehorende software. Of het nu om procestechniek, scheepsbouw, energie-industrie of klassieke machinebouw gaat , wij hebben voor u de optimale besturing voor uw toepassing.

Machine- en installatiebouw

Kosten verlagen, prestaties verbeteren, flexibel produceren én aan de eisen van Industrie 4.0 voldoen: machine- en installatiebouwers in de producerende industrie en de procestechniek zien zich geconfronteerd met tal van uitdagingen. WAGO ondersteunt u in deze dynamische tijd met innovatieve oplossingen, intelligente technologieën en betrouwbare producten. Lees meer over succesvolle projecten bij onze klanten en ervaar hoe u uw productie klaar kunt stomen voor de toekomst!

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

Procesautomatisering

De veiligheid van mensen, een schoon milieu en een veilige en storingsvrije werking van de installatie zijn in deze branches van cruciaal belang. Vaak is de mogelijke toepassing in potentieel explosieve bereiken van de chemische industrie, energie-, gas- en olieproductie een vereiste.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Scheeps- en on/offshore-automatisering

Het gebruik in deze toepassingsbereiken is alleen mogelijk met de beoordeling en kwalificatie door onafhankelijke classificatiebureaus zoals ABS, GL, LR enz. Bijna de helft van de meer dan 20 tests hebben daarbij te maken met EMC. De daarbij behaalde resultaten maken zowel het gebruik mogelijk in het EMC-gevoelige domein van de brug (kompascontrole) alsook op de hevig trillende scheepsdieselmotoren en zijn zo ook beschikbaar voor andere branches.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg