Power for Complex Automation Demands: the Edge Controller
The Edge Controller has an ARM Cortex-A9 quad-core processor and is equipped with a comprehensive selection of interfaces. Its extensive functionalities make it perfect for individualized use in any industry.
- Easy integration into existing systems
- Programmable via CODESYS per IEC 61131-1
- Pre-installed Linux® operating system
- Compact installation saves space

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties: de PFC300
De PFC300 is met een RAM-geheugen van 2 GB en een 64 bit-processor optimaal uitgerust voor grotere applicaties in de machine-, proces- en gebouwomgeving.
- Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 op een Linux®-besturingssysteem
- Omvangrijke security-functionaliteiten
- Twee proceskernen: DUAL Core
- Service-interface USB-C

Onze krachtigste controller: de PFC200
Voordelen:
- Deze PLC's zijn geschikt voor kleine besturingstaken in standaard en extreme omgevingen.
- Ze kunnen onafhankelijk van de veldbus worden gebruikt en zijn bij uitstek geschikt voor decentrale veldbussystemen.
- Ook verkrijgbaar als XTR-uitvoering voor gebruik onder barre omgevingsomstandigheden

For Extreme Environments: XTR Controllers
Our controllers for extreme applications: Project design, control and visualization. Automate in environmental conditions where other controllers fail.
- Can be used in extreme temperature ranges from -40 to +70 °C
- Overvoltage up to 5 kV of impulse voltage
- Protection against vibration and impacts, vibration resistance up to 5g of acceleration

Krachtig en klein:
besturing PFC100
Veelzijdige prestaties in een compacte behuizing: met de PLC PFC100 biedt WAGO een uitstekend uitgeruste besturing met een overtuigende prijs-/kwaliteitverhouding.
Voordelen:
- Voordelige en tijdbesparende projectering met e!COCKPIT
- Bescherming van investeringen door schaalbare verbeteringstechnologie
- Gegevensbescherming door beveiligingstechnologie rechtstreeks op het apparaat

Maximale prestaties bij minimale afmetingen:
Compact Controller 100
De compact controller is de nieuwe compacte besturing met geïntegreerde I/O's voor kleinere automatiseringsoplossingen.
Voordelen:
- Controller met realtime Linux®-besturingssysteem
- Compacte besturing met I/O's in een REG-behuizing
- Fabrikantonafhankelijke engineeringomgeving CODESYS V3