MM-22722_website_CC100_iot-device_us_2000x2000.jpg

Maximale prestaties bij minimale afmetingen: de Compact Controller 100

De nieuwe Compact Controller 100 van WAGO met geïntegreerde I/O's biedt maximale prestaties bij minimale afmetingen.

Met de Compact Controller 100 (751-9301) biedt WAGO een compacte besturing aan die aantrekkelijk is voor de meest uiteenlopende toepassingen en die snel aan de behoeften van de gebruiker kan worden aangepast. WAGO rondt zijn automatiseringsportfolio onder de beproefde productfamilie PFC200 hiermee optimaal af. Zoals gebruikelijk bij besturingen van WAGO werkt de Compact Controller met een realtime Linux-besturingssysteem en worden de meest gangbare veldbusprotocollen ondersteund – een duidelijk signaal voor openheid en interoperabiliteit.

Uw voordelen:

  • Controller met realtime Linux-besturingssysteem
  • Compacte besturing met I/O's in een REG-behuizing
  • Fabrikantonafhankelijke engineeringomgeving CODESYS V3

Nieuw van WAGO!

Maximale flexibiliteit in engineering

Van kleine toepassingen tot IoT-toepassingen

De nieuwe Compact Controller 100 met realtime Linux®-besturingssysteem biedt gebruikers volledige vrijheid: de compacte controller kan vrij worden geprogrammeerd met CODESYS, maar kan ook worden gebruikt voor engineering onafhankelijk van IEC 61131, bijvoorbeeld met Node-RED, Python of C++. Hiervoor kan Docker® eenvoudig op het apparaat worden geïnstalleerd als virtualisatieomgeving.
 
De I/O-unit is samen met de controller ondergebracht in een compacte behuizing conform DIN 43880 en vereist daarom geen extra ruimte voor andere besturingscomponenten. Het bedradingsniveau is afneembaar - dit heeft voordelen tijdens installatie en inbedrijfstelling.

Voor de perfecte start: WAGO Compact Controller 100 starterkit

Stap eenvoudig en voordelig in de wereld van WAGO control: Met de startset voor de WAGO Compact Controller 100 kunt u zich vertrouwd maken met de besturing en deze voor het eerst testen.

Snelle en eenvoudige toegang tot de WAGO-controlewereld

De WAGO Compact Controller 100 starterkit maakt een eerste kennismaking met de besturing mogelijk.
 
Deze starterkit biedt een eenvoudige, snelle en kosteneffectieve manier om aan de slag te gaan in de wereld van WAGO-besturing - met name in de omgang met de Compact Controller 100, CODESYS en de Industrial IoT-wereld (open automatisering).
 
Uw voordelen:
 
  • Snelle en eenvoudige introductie in het gebruik van de Compact Controller 100, CODESYS en Industrial IoT
  • Klaar om te werken: bedraden en aan de slag
  • Begin van een serie startpakketten voor WAGO Compact Controller
MM-466548_website_compact-controller_starterkit_2000x1125.jpg