Thema's 2 april 2025
WAGO Device Sphere

De Device Management-oplossing van WAGO maakt het centrale beheer, de nauwkeurige configuratie en de eenvoudige inbedrijfstelling van meerdere controllers vanaf één centraal punt mogelijk - en dat alles met inachtneming van de hoogste veiligheidsstandaards.

Apparaten intelligent en veilig beheren:

  • Overzichtelijk en eenvoudig beheer van al mijn controllers
  • Voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaards
  • Openheid via API voor de integratie in andere softwaresystemen

De softwareoplossing voor het efficiënt beheren en bewaken van controllers

WAGO Device Sphere maakt het centrale beheer van een groot aantal controllers via één toegangspunt mogelijk. U profiteert van de volgende functies:

  • Eenvoudige inbedrijfstelling: stel uw controllers snel en probleemloos in bedrijf.
  • Centraal beheer: organiseer en beheer alle apparaten efficiënt vanaf één plek.
  • Flexibele configuratie: pas de instellingen van uw controllers individueel aan.
  • Software-updates: voer eenvoudig updates uit om uw systemen up-to-date te houden.
  • Naleving van veiligheidseisen: de veiligheid van uw apparaten wordt gegarandeerd door omvangrijke veiligheidsstandaards.
  • Apparaatbewaking: behoud het overzicht over de status en de prestaties van uw apparaten.


Ieder apparaat wordt vertegenwoordigd door een digitale tweeling, die de gehele levenscyclus weergeeft en u waardevolle inzichten in de toestand en het gebruik van uw controllers geeft. Optimaliseer uw processen met onze performante software en profiteer van een intelligent en veilig beheer van uw apparaten!

Uitpakken en aan de slag

De inbedrijfstelling van controllers is met WAGO Device Sphere zonder voorafgaande configuraties mogelijk dankzij de Zero Touch Provisioning. De controllers ontvangen hun softwarestatus en configuratie rechtstreeks van WAGO Device Sphere. De software bewaakt de status van alle controles en meldt onverwachte afwijkingen via pushmeldingen, e-mail of rechtstreeks in de applicatie. Hierdoor heeft u altijd een goed overzicht van de toestand van alle besturingen.

Centraal beheer van alle besturingen

De controllers kunnen centraal en webgebaseerd vanaf de computer of vanaf de tablet worden beheerd. De integratie van beproefde containermanagementsystemen is één van de kernfuncties binnen de software. Met WAGO Device Sphere is het ook mogelijk om parameters van apparaten in te stellen. Bovendien is de communicatie veilig en ook geschikt voor kritieke infrastructuren, omdat de communicatiedeelnemers elkaar moeten authenticeren en autoriseren. Hierdoor is toegang door onbevoegden uitgesloten.

Artikelnummer: 2759-014x, beschikbaar vanaf kwartaal 2/2025 (on premise), kwartaal 4/2025 (cloud)

Producten ontdekken

Ontdek meer producten voor uw automatisering

Controllers

Kleine en grote besturingstaken moeten kosteneffectief zijn. WAGO heeft de juiste controller voor elke taak en vereiste in het programma.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O-systemen

Zowel in als buiten de schakelkast: met de I/O-systemen van WAGO is de automatisering mogelijk precies waar u het nodig heeft - zelfs onder extreme omstandigheden.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg