buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Touchpanels

Touch Panels (HMI – Human Machine Interface) van WAGO verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek.

Uw voordelen:

  • Bediening, bewaking of besturing van de procesgegevens van machines en installaties
  • Eenvoudig in gebruik dankzij het bedieningsconcept en de praktische features
  • Zonder ventilator

Voor uw toepassing het juiste Edge Device

Hier vindt u een overzicht van onze productfamilies in het Touch Panel-portfolio.

WAGO Web Panel 400

Het WAGO Web Panel 400 overtuigt met prestaties en een modern design dankzij het doorlopende glazen front met gebonden display. De Panels bieden flexibiliteit voor uw toepassingsbereik dankzij de spanningsvoorziening via Power-over-Ethernet (PoE). De PCAP Touch-technologie biedt bovendien een eenvoudige bediening.

Uw voordelen:

  • Economisch bij maximaal prestatievermogen
  • Voedingsspanning ook via Power-over-Ethernet (PoE)
  • Hoogwaardig design dankzij doorlopende glazen voorkant en gebonden display
  • Gebruikersvriendelijk dankzij PCAP Touch-technologie

Dit product is nog niet leverbaar. Abonneer u op onze newsletter om op de hoogte gehouden te worden.

WAGO Touch Panel 600

Performante Touch Panels voor veeleisende besturings- en visualiseringstaken verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met hun design en techniek.

Uw voordelen:

  • Krachtige Cortex A9 Multicore-processor
  • Drie productfamilies: Standard Line, Advanced Line, Marine Line
  • Softwarefuncties: Web Panel, Visu Panel, Control Panel
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Inzetbaar in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden

Of het nu gaat om Visu, Control of Touch – de diverse varianten van de Touch Panels van WAGO zijn de ideale oplossing voor iedere uitdaging en kunnen in alle bereiken van de industrie, de procestechniek en de energietechniek, in spoorwegtoepassingen, in de scheepsbouw en in de bouw van schakelkasten worden gebruikt. Ontdek onze hardwareoplossingen die perfect aansluiten op uw behoeften.

Machinebouw

Meer veiligheid in de omgang met complexe automatiseringssystemen dankzij het eenvoudige bedieningsconcept en de praktische features: de bediening van machines en installaties kunt u met onze performante Touch Panels van WAGO voor veeleisende besturings- en visualisatietaken optimaliseren.

Scheepsbouw

Toepassingen in de scheepsbouw en in de on-/offshore industrie stellen specifieke eisen aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van de producten. Onze Touch Panels van de "Marine Line" zijn dankzij de speciale keurmerken ideaal voor gebruik op zee.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Energy

Efficiënt energiemanagement: met de Touch Panels van WAGO houdt u het energieverbruik in het oog en kunt u het besparingspotentieel eenvoudig herkennen en een optimaal gebruik instellen en regelen. Vind de juiste oplossing en profiteer van praktische features.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Gebouw

Met de Touch Panels brengt WAGO een bedieningseenheid op de markt die ideaal is voor de automatisering in gebouwen en industriële omgevingen. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op een optimale bediening en een performante visualisatie, maar ook op een maximale efficiëntie van de oplossing.

Producten ontdekken

Ontdek meer producten voor uw automatisering

Controllers

Kleine en grote besturingstaken moeten kosteneffectief zijn. WAGO heeft de juiste controller voor elke taak en vereiste in het programma.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O-systemen

Zowel in als buiten de schakelkast: met de I/O-systemen van WAGO is de automatisering mogelijk precies waar u het nodig heeft - zelfs onder extreme omstandigheden.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

WAGO Device Sphere

De Device Management-oplossing van WAGO maakt het centrale beheer, de nauwkeurige configuratie en de eenvoudige inbedrijfstelling van meerdere controllers vanaf één centraal punt mogelijk - en dat alles met inachtneming van de hoogste veiligheidsstandaards.