MM-481970_website_building-cloud-services_overview_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Services

Toekomstbestendig met een cloudgebaseerd systeem

Uw voordelen:

  • Configuratie via webbrowser
  • Alle cloud software-updates inbegrepen
  • Geïntegreerd Document Management
  • Centrale toegang tot decentrale objecten

WAGO Building Cloud Services vormt een nieuwe pijler in het WAGO Building Ecosysteem, het integrale systeemlandschap voor gebouwen van WAGO. Ze omvatten verschillende beheer- en rapportagefuncties die een efficiënte en probleemloze werking van gebouwen mogelijk maken en beheerders van gebouwen ondersteunen bij het voldoen aan de eisen van de Duitse Building Energy Act (GEG) en de EU-richtlijn voor gebouwen (EPBD). De vier cloudgebaseerde applicaties bieden ondersteuning op het gebied van gebouw-, energie- en alarmbeheer en bij het maken van ESG-rapporten.

  • Performante services: cloudgebaseerde softwaretoepassingen bieden de mogelijkheid om alle gegevens altijd en overal betrouwbaar op te vragen. Zo is een doelmatige bewaking en besturing van de gebouwautomatisering centraal vanaf een positie in de cloud gegarandeerd. Toegang vanaf mobiele apparaten tot duidelijk toegewezen systeemonderdelen is ook mogelijk, waardoor bediening en onderhoud eenvoudiger worden voor serviceteams. De services registreren de status van gebouwautomatiseringssystemen en rapporteren storingen in realtime. Gebruikers kunnen ook hun eigen individuele dashboards maken om gegevens duidelijk en snel te visualiseren. Iedere service maakt bovendien een gedetailleerd toegangs- en rechtenbeheer mogelijk.
  • Open en schaalbaar: upgrades zijn te allen tijde mogelijk: dankzij de ondersteuning van open en gestandaardiseerde protocollen zoals BACnet®, Modbus® of OPC-UA is WAGO Building Cloud Services compatibel met bestaande gebouwautomatiseringssystemen. Elke cloudservice werkt op zichzelf of in een systeem met andere services. Aangezien WAGO Building Cloud Services deel uitmaakt van het modulaire en schaalbare WAGO Building Ecosystem, kunnen deze softwaretoepassingen ook afzonderlijk worden uitgebreid met extra bouwcomponenten.

WAGO Building Management

WAGO Building Management is een bovengeschikte, cloudgebaseerde management- en bedieningsinrichting. Hiermee is het mogelijk om installaties voor de gebouwtechniek doelgericht te bewaken en indien nodig in te grijpen – altijd en overal. Op systeemschermen kunnen links naar het geïntegreerde documentbeheer worden gemaakt, zodat je direct toegang hebt tot bijvoorbeeld schakelschema's en principiële schema's.

WAGO Building Alarming and Ticketing

Met WAGO Building Alarming and Ticketing, dat een geïntegreerd ticketsysteem bevat, kunnen zelfs complexe alarmeringsscenario's net zo eenvoudig als de planning worden beheerd. Tot de functies behoren de ondersteuning van alarmketens met een visuele weergave van de afdekking, een analyse van de oorzaken, de registratie van de uitvaltijd evenals een documentatie van de maatregelen. Vrij configureerbare dashboards zorgen voor een goed overzicht van installaties, afzonderlijke gebouwen of portfolio's. De alarmering kan flexibel via SMS, e-mail of via een push-bericht in een mobiele app worden uitgevoerd.

WAGO Building Energy Management

WAGO Building Energy Management zorgt voor transparantie en overzichtelijkheid met betrekking tot de energiegegevens van gebouwen en biedt potentieel voor optimalisering. Hiervoor zijn vrij configureerbare dashboards en widgets beschikbaar die energiestromen en verliezen visualiseren en het verbruik berekenen. Aanvullend ondersteunt het systeem de eisen conform DIN EN ISO 50001 en komt hierdoor in Duitsland in aanmerking voor subsidie conform de BAFA-regeling.

WAGO Building Environmental Reporting

Het belang van ESG-rapporten in het bedrijf neemt gestaag toe, ook voor exploitanten van gebouwen. WAGO Building Environmental Reporting is een van de kerncomponenten van de WAGO Building Cloud Services, die exploitanten van gebouwen, facility managers en energiemanagers helpt om hun ecologische voetafdruk transparant te maken. Het vereenvoudigt het opstellen van ESG-rapporten overeenkomstig de EU-richtlijn CSRD. De cloudtoepassing bundelt alle relevante gebouwgegevens van digitale meters, handmatige aflezingen of andere systemen, visualiseert deze gegevens en stelt met slechts enkele muisklikken geautomatiseerde rapporten op. Hierdoor bent u optimaal voorbereid op toekomstige rapportageverplichtingen en bent u altijd op de hoogte van potentiële optimaliseringen.

WAGO Building Energy Reporting

Deze Building Cloud Service maakt de automatische generatie en het tijdgestuurd versturen van e-mails met energie- en milieurapporten mogelijk – bijvoorbeeld als onderdeel van de ESG-rapport.
De rapporttemplate wordt eenvoudig aangemaakt in Microsoft Office (Word, Excel of PowerPoint). Gegevens en evaluaties worden als plaatshouders ingevoegd. De template wordt vervolgens geüpload naar de WAGO Building Cloud. Op het moment van aanmaken wordt de informatie automatisch in een rapportsjabloon ingevoegd, als PDF-bestand opgeslagen en indien gewenst per e-mail verstuurd.
MM-481970_website_building-energy_reporting_excel_2000x1125.jpg

WAGO Building Cloud Services

WAGO Building Cloud Services

Dit zou u ook kunnen interesseren

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Het remote I/O-SYSTEM in IP20 met meer dan 500 I/O-modules en veldbuscouplers biedt ongekende mogelijkheden voor uw automatisering – voor iedere veldbus. Het I/O-systeem voor vrijwel alle toepassingen in IP20. Kom hier meer te weten!

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Eenvoudiger automatiseren met flexROOM®

flexROOM®, het flexibele concept voor de gebouwautomatisering, zorgt voor de regeling van verlichting, zonwering en temperatuur zonder programmering.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automatiseren zonder programmeren

Bij het automatiseren van gebouwen wachten steeds erg gelijkaardige taken. De verschillende domeinen zoals verlichting, beschaduwing evenals verwarming, klimatisering en ventilatie moeten worden aangestuurd en geregeld. Voor dergelijke toepassingen brengt WAGO met de "Application Building Control" een applicatiesoftware op de markt die volledig zonder programmeren in gebruik kan worden genomen.

MM-24231_GWA_Application_Building_Control_2000x1125.jpg