building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Eenvoudiger automatiseren met flexROOM®

flexROOM®, het flexibele concept voor de gebouwautomatisering, zorgt voor de regeling van verlichting, zonwering en temperatuur zonder programmering.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige configuratie - geen programmatie
  • Flexibele aanpassing aan individuele gebruiksomstandigheden
  • Beveiligde configuratie via HTTPS en SFTP
  • Moderne webvisualisatie op basis van HTML5
  • Geoptimaliseerd energieverbruik voor verlichting, zonwering, verwarming en koeling in gebouwen
  • Verdeleroplossing: veilig en comfortabel insteekbare WINSTA®-aansluittechniek
  • Voldoet voor de ruimteautomatisering aan alle normen inzake energie-efficiëntie en functionaliteit, zowel bij de opbouw als tijdens het gebruik (DGNB, LEED enz.)
  • Nieuw in de versie 3.6:
  • Behoeftegerichte ventilatie via debietregeling inclusief luchtkwaliteitsregeling
  • Aansturing van ventilatorconvectoren van fan coils
  • Kleurtemperatuurregeling (HCL) via scenario's
  • Grotere flexibiliteit bij de aansturing van jaloezieën door voorbereiding voor de ondersteuning van de nieuwe Sunblindbox
  • flexROOM-template voor de Solution Builder voor een efficiënte configuratie en inbedrijfstelling, in het bijzonder van grotere projecten

Configureren in plaats van programmeren

flexROOM® is de schaalbare oplossing voor de ruimteautomatisering van WAGO en is bij uitstek geschikt voor middelgrote en grote kantoorgebouwen. En ze kan zowel in nieuwbouw als in energetische renovaties worden geïmplementeerd.

Alle ruimtefuncties op het gebied van verlichting en regeling van het ruimteklimaat worden interdisciplinair afgedekt. Hierdoor is flexROOM® niet alleen een perfecte basis om aan de vereisten van energie-efficiëntieklasse A conform EN 15232 te voldoen, maar wordt ook de certificering van uw gebouw als duurzaam "Green Building" overeenkomstig de nationale en internationale certificeringsregelingen DGNB of LEED vereenvoudigd.

Met de prefab applicatie is de ruimteautomatisering zonder omslachtige programmering mogelijk.

Verlichtingsarmaturen, jaloezieën, stelaandrijvingen, sensoren en bedieningseenheden worden via een webgebaseerde gebruikersinterface geïntegreerd en geconfigureerd. Het concept is gebaseerd op de gedachte dat segmenten als kleinste functionele eenheid in een gebouw moeten worden beschouwd, waarin functies van de ruimteautomatisering interdisciplinair worden uitgevoerd. Dit segmentgeoriënteerde concept maakt over de gehele levenscyclus van het gebouw een flexibele indeling van het kantooroppervlak in ruimten of open space-zones mogelijk.

De applicatie maakt de directe aansluiting van bedieningseenheden van de Novos-serie van Thermokon Sensortechnik GmbH mogelijk en ondersteunt een ruime keuze aan draadloze EnOcean® bedieningseenheden en -sensoren. Op deze wijze kan voor iedere toepassing de juiste bedieningseenheid worden geïntegreerd. Voor het gebruik van intelligente klepaandrijvingen met aansluitmogelijkheden voor decentrale sensoren en een voordelige bekabeling is nu ook MP-bus een integraal onderdeel van de flexROOM® applicatie van WAGO.

De oplossing voor integrale ruimteautomatisering

Met de gebruikersvriendelijke ruimteautomatiseringsoplossing kunnen kantoren en complete verdiepingen zelfs achteraf te allen tijde opnieuw worden ingedeeld. De flexROOM®-controller met vooraf geproduceerde software-applicatie verhoogt uw energiebesparingspotentieel en biedt terzelfder tijd een maximaal comfort.

Energie-efficiëntie

De planning, de inbedrijfstelling en de werking van een gebouw moeten met een maximaal rendement en een groot aanpassingsvermogen overtuigen. Daarom werd flexROOM® speciaal ontwikkeld voor projecten met een groot aantal identieke ruimten, zoals kantoor- en administratiegebouwen, scholen, ministeries, etc.

Verlichting

flexROOM® zet licht vakkundig in scène, van eenvoudig schakelen en dimmen tot op de behoefte afgestemde en daglichtafhankelijke verlichtingsregelingen.
In ruimten met daglicht hoeft de ruimte- en/of werkverlichting normaal niet altijd maximaal te werken: flexROOM® compenseert het verschil tussen de gewenste helderheid in het lokaal en het daglicht door middel van een constante verlichting met kunstmatig licht. Dankzij een lichtsensor blijft de lichtsterkte constant; wanneer het buiten donker wordt, wordt de lichtsterkte automatisch kunstmatig verhoogd door de verlichtingsregeling en omgekeerd.

Zonwering

In de moderne architectuur wordt bij nieuwbouw steeds vaker gebruik gemaakt van glazen gevels. Deze gevels zorgen niet alleen voor toereikend daglicht en een bevordering van het welzijn, maar reduceren ook storende invloeden zoals reflecties. Tijdens de zomermaanden zorgt de lichtinval echter wel voor hoge temperaturen in de ruimten. De hoge temperaturen en de directe zonnestraling zijn niet alleen een belasting voor u, maar ook voor planten en meubels. Met flexROOM® verlaagt u de energiekosten voor verwarming, koeling en kunstverlichting. Bovendien levert een geautomatiseerd zonweringsysteem met seizoensgebonden schaduwregeling een belangrijke bijdrage aan de klimaatbescherming en minimaliseert het het verbruik van fossiele brandstoffen.

Verwarmen en koelen

flexROOM® is verantwoordelijk voor alle functies, van het instellen van de gewenste waarde tot het aansturen van de verwarmings- en koelingskleppen. De gebruiker van de ruimte heeft daarbij de mogelijkheid om de vooraf ingestelde gewenste waarde te wijzigen. Bij het verlaten van de ruimte wordt de kamertemperatuur op dezelfde manier verlaagd als bij het openen van een venster. Ruimten die niet gebruikt worden, worden met een minimum aan energie op temperatuur gehouden voor gebruik op een later moment.

Concept

Perfecte combinatie van hard- en software

Door het gebruik van de controller PFC200 in combinatie met de DALI Multi Master-klem biedt de flexROOM®-oplossing performante en toekomstgerichte hardware in betrouwbare WAGO-kwaliteit.

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

Configureren in plaats van programmeren

Voor flexROOM® is een webinterface beschikbaar voor de configuratie. De technici verantwoordelijk voor de ingebruikname en de latere gebruiker kunnen de regelingen voor iedere ruimte onafhankelijk van plaats en verdeler via een webbrowser parametreren.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Extra functies

Aanvullend op de ruimtelijke segmenten kunnen ook speciale bereiken, zoals bv. trappenhuizen, gangen of sanitaire ruimten door middel van flexROOM®-varianten geautomatiseerd worden.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

Inspiratie voor u

Ontdek flexROOM® in de video

Beknopt voorgesteld: alle wetenswaardigheden over ruimteautomatisering met flexROOM® en de toepassingsmogelijkheden.

Producten van WAGO

Software en hardware voor de ruimteautomatisering

Producten ontdekken

Ontdek de producten voor de ruimteautomatisering met flexROOM®: controller PFC200, plug-in installatiesystemen of SMI Master – met flexROOM® kunnen verschillende producten van WAGO met elkaar gecombineerd worden.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1125px.jpg

Software-applicatie flexROOM®

Om alle functies van de applicatie optimaal te kunnen benutten, heeft u de flexROOM®-software nodig. De software ontvangt u na de registratie. Wanneer u zich registreert, sturen wij u per e-mail de nieuwste versie van de software en kunnen we u steeds helpen met eventuele vragen.

Verder lezen

Hoog rendement dankzij een intelligente ruimteautomatisering

De planning, realisatie en exploitatie van een gebouw moeten met een maximaal rendement en een groot aanpassingsvermogen overtuigen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg