building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Hoog rendement dankzij een intelligente ruimteautomatisering

De efficiëntie van een oplossing voor de ruimteautomatisering wordt niet alleen bepaald door een hoge energie-efficiëntieklasse, maar ook door een eenvoudige montage en inbedrijfstelling evenals een hoge mate van flexibiliteit gedurende de levenscyclus van een gebouw. Met de oplossingen van WAGO voor de ruimteautomatisering kunnen de disciplines verlichting, zonwering en ruimteklimaat integraal worden beschouwd, kunnen synergieën worden benut én ontvangt u gegevens over aangevraagde verwarmings- en koellasten. De perfecte basis dus voor uw gebouw.

  • Eenvoudige configuratie - geen programmatie
  • Flexibele aanpassing aan individuele gebruiksomstandigheden
  • Geoptimaliseerd energieverbruik voor verlichting, zonwering, verwarming en koeling in gebouwen

Ruimteautomatisering

Flexibele ruimtefuncties

Ruimteverlichting

Een verlichtingsregeling die afgestemd is op de behoefte en het gebruik zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de energiekosten.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Optimale wisselwerking tussen sensoren en actuatoren dankzij centrale of decentrale besturing
  • Veelzijdige interface-oplossingen voor bussystemen en subsystemen in de gebouwautomatisering.
  • Een verlichtingsregeling die afgestemd is op de behoefte en het gebruik: spaar tot 50% dankzij verlichtingsregeling

Jaloeziebesturing

Een moderne besturing voor jaloezieën of rolluiken verlaagt niet alleen de energiekosten, maar heeft ook een positief effect op de klimaatbescherming en het eigen welzijn.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Verlaging van de energiekosten dankzij een moderne besturing van jaloezieën die de opwarming of afkoeling van ruimten en reflectie door de zon door glazen gevels verhindert
  • Verlaging van de kosten voor verwarming, koeling en kunstmatige verlichting
  • Oplossingen voor traditionele aandrijving van jaloezieën of SMI-aandrijftechniek

Ruimteklimatisering

Geoptimaliseerd en geautomatiseerd energieverbruik en maximaal comfort voor de gebruiker zijn de centrale kenmerken van een moderne regeling van het ruimteklimaat. Niet alleen een behoefte-, tijd- en bewegingsafhankelijke regeling van temperatuur en luchtvochtigheid kan gerealiseerd worden, maar ook functies zoals vensterbewaking en een automatisch thermosysteem.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Aanzienlijke energiebesparingen tot 30 % dankzij interactieve regeling van het ruimteklimaat
  • Regeling van temperatuur en luchtvochtigheid naar behoefte, tijd en beweging
  • Vensterbewaking en automatisch thermosysteem

Producten

WAGO Sunblind Box

In gebouwen is een efficiënte zonweringregeling aan de gevel elementair: de nieuwe WAGO Sunblind Box, 8DI/DO helpt de zonwering van gebouwen bijzonder eenvoudig in bedrijf te stellen en maakt in combinatie met bedieningsapparaten zoals de WAGO Compact Controller 100 een decentrale regeling van de zonwering mogelijk. Als eerste product in het WAGO Building Ecosystem kan hij bovendien snel en eenvoudig via de WAGO App worden geparametreerd.

Binnenkort meer info

WAGO flexROOM®

Configureren in plaats van programmeren

Maakt de integrale ruimteautomatisering voor verlichting, zonwering en ruimteklimaat zonder programmering mogelijk.

WAGO Application flexROOM® Area

Flexible Room Automation

Flexibele automatisering van niet-segmentgeoriënteerde ruimtes en gebieden: de WAGO flexROOM® Gebiedstoepassing is een schaalbare oplossing voor ruimteautomatisering met kant-en-klare functies voor verlichting, zonwering en klimaatregeling.

WAGO Weather Station applicatie

Perfecte temperatuur – bij elk weer

Het ter beschikking stellen van de meetgegevens van de aangesloten sensoren van verschillende fabrikanten zoals temperatuur, neerslag, windsnelheid en helderheid voor verwerking én visualisatie

WAGO Room Automation Macro

De basis voor individuele oplossingen

De basisapplicatie werkt met ruimtelijke segmenten. Aan deze zogenoemde ruimtelijke segmenten kunnen sensoren en actuatoren voor zonwering, verlichting en ruimtetemperatuurregeling individueel worden toegewezen.

Downloads

U hebt de keuze

Grote diversiteit aan oplossingen voor uw project

WAGO biedt verschillende benaderingswijzen om uw project te realiseren.

  • flexROOM® – configureren in plaats van programmeren!
  • WAGO Room Automation Macro – dé basis voor uw individuele oplossing

In deze brochure ervaart u hoe u op het gebied van energie-efficiëntie en gebruikerscomfort optimaal kunt profiteren van de producten en oplossingen van WAGO!

Schaduwcorrectie en dynamische windbewaking

Tal van besturingen voor zonweringen baseren op de meetwaarden die de sensoren voor helderheid en wind ter beschikking stellen. De gegevens van een doorgaans gering aantal geïnstalleerde sensoren worden hierbij vaak voor de volledige gevel of zelfs een heel gebouw gebruikt. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de uiteenlopende schaduw- en windsituaties in de verschillende bereiken van een gebouw. Als bijvoorbeeld een kritieke grenswaarde met betrekking tot de wind wordt bereikt, worden alle jaloezieën van een gevel of zelfs van het hele gebouw in een veilige positie gebracht.

flexROOM® biedt, in combinatie met de WAGO Weather Station applicatie, twee innovatieve functies die een individuele regeling van elk afzonderlijk venster of iedere aanstuurbare groep mogelijk maakt.

De functie Schaduwcorrectie houdt rekening met de schaduwvorming door aangrenzende gebouwen en vegetatie. Dit betekent dat alleen die jaloezieën in de berekende positie worden gezet die ook werkelijk aan zonnestraling worden blootgesteld.

De functie Dynamische windbewaking houdt rekening met de individuele windomstandigheden - bij elke jaloezie. Hierdoor worden alleen die jaloezieën in een veilige positie gezet die aan kritieke windomstandigheden zijn blootgesteld. De andere jaloezieën blijven in dezelfde stand staan en zorgen hierdoor voor een goede bescherming tegen verblinding en een lagere thermische instraling.

De gegevens inzake de schaduwprognose en de dynamische windbewaking worden aan de hand van een 3D-model van het gebouw en de aangrenzende gebouwen en van de relevante vegetatie door het bedrijf LEAFTECH berekend en de klant ter beschikking gesteld. De besturingsgegevens voor elke afzonderlijk aanstuurbare jaloezie of groep met jaloezieën in het gebouw worden in het Weather Station van WAGO geïmporteerd en voor een individuele regeling van de desbetreffende jaloezieën aan de flexROOM®-applicatie overgedragen.

WAGO in de praktijk

Producten en technologieën voor
uw toepassingen

Oplossingen voor de gebouwautomatisering in de praktijk

U wilt weten hoe onze oplossingen er in de praktijk uitzien? Dan vindt u hier een selectie van onze voornaamste referenties uit de domeinen ruimte-installatie en -automatisering, lichtmanagement, HVAC-techniek en energiemanagement.

MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg