MM-433514_GettyImages-1471180313_2000x2000.jpg

Flexibele ruimteautomatisering met WAGO-toepassing flexROOM® Area

Niet-segmentgeoriënteerde ruimten en zones flexibel automatiseren: WAGO Application flexROOM® Area is een schaalbare oplossing voor ruimteautomatisering met kant-en-klare functies voor verlichting, zonwering en ruimteklimaat. Volgens het principe “configureren in plaats van programmeren” is de applicatieoplossing snel, veilig en toch flexibel.
 
Uw voordelen
 
  • Ideaal voor nevenruimten die niet binnen het segmentconcept van de flexROOM® oplossing vallen - zoals gangen, toiletruimten, koffiekeukens, kopieerruimten of vergaderruimten
  • Uitgebreide voorgeprogrammeerde functies voor temperatuurregeling, verlichting en zonwering
  • Talrijke interfaces voor sensoren en actuatoren evenals verschillende communicatieprotocollen voor aansluiting op systemen van een hoger niveau
  • Eenvoudige inbedrijfstelling via een configuratie-interface volgens het motto “configureren in plaats van programmeren”.

Verschil tussen

flexROOM® vs. WAGO Application flexROOM® Area

flexROOM® biedt de mogelijkheid om segmentgeoriënteerde ruimten (bijv. kantoren) van ruimteautomatisering te voorzien. Met de uitbreiding van WAGO Application flexROOM® Area is het nu ook mogelijk om gangen, toiletruimten, koffiekeukens, kopieerruimten en open space-oppervlakken eenvoudig in de ruimteautomatisering te integreren en op elk gewenst moment flexibel aan te passen.

Functies van WAGO Application flexROOM® Area

  • Snelle en eenvoudige configuratie van de initiële ruimte
  • Eenvoudige aanpassing van de automatisering aan wijzigingen van de ruimte zonder programmering
  • Ondersteunt het bereiken van energie-efficiëntieklasse A conform DIN EN15232
  • Bevordert de certificering van een gebouw als duurzaam Green Building, bijv. conform DGNB of LEED

Een blik op de software

De software-interface WAGO Application flexROOM® Area biedt u deze mogelijkheden

1 of 4