Voor het aansluiten van M-bus-tellers hebben wij u de M-bus-master 753-649 aangeboden. De M-bus-deelnemers kunnen rechtstreeks op de module worden aangesloten. Een externe omvormer of een gateway zijn niet nodig.
Het M-Bus-systeem dat volgens het master-slave-principe functioneert, kan als lijn-, ster- of boomtopologie worden ingezet. De master voorziet de seriële bus van stroom en verwerkt de gegevens van de M-Bus-slaves (meetapparatuur). Een WAGO-controller die via een 2-draadsbus met de M-Bus componenten communiceert doet dienst als master. Per module kunnen telkens tot 40 slaves worden aangesloten. De M-Bus draagt de gegevens over met snelheden van 300 tot 9600 Bit/s. Als M-Bus-bekabeling kan bijvoorbeeld een gewone telefoonkabel van het type J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm worden gebruikt.
Bijbehorende M-bus-bibliotheken (M-bus-watermeters, M-bus-stroomtellers en M-bus-warmtemeters) zijn beschikbaar. Er geldt geen beperking tot bepaalde tellertypes.
Correct bedrijf en kortsluiting worden rechtstreeks op de module gesignaleerd.
Voor de ingebruikname van het I/O-eiland is de software WAGO-I/O-PRO-CAA vereist.
1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307, 2002-1392
2. 787-1202
3. 249-116
4. 750-880
5. 750-649
6. 750-600
Bibliotheken voor uw M-bus-oplossingen: gebruik onze service en maak het u gemakkelijk.
WAGO in de praktijk
Referenties uit de gebouwtechniek
Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ontdek onze creatieve en efficiënte oplossingen op het gebied van gebouwtechniek.
In de Münchense wijk Laim verrees het nieuwe kantoorgebouw Auron, dat ongeëvenaard is op het vlak van ruimteklimaat en ruimtegebruik: enerzijds zorgt de holistische Feng Shui-inrichting voor een optimale harmonie tussen mens en omgeving, en anderzijds maken de flexROOM®-systeemverdelers van WAGO een snelle inbedrijfstelling en flexibele aanpassing van de afzonderlijke ruimteregelingen mogelijk.
Aanbevelingen om verder te lezen
Meer uit het bereik gebouwtechniek
Of u nu de verlichtingsinstallatie en automatisering in uw kantoorgebouw plant, een verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesysteem wilt ombouwen of zich principieel voor het onderwerp ruimteautomatisering interesseert: WAGO helpt u om uw vereisten in het gebouw te implementeren.
De planning, realisatie en exploitatie van een gebouw moeten met een maximaal rendement en een groot aanpassingsvermogen overtuigen.
Duurzaam bouwen is de moeite waard. Verschillende certificaten helpen bij de planning - één van hen houdt ook rekening met het energiebesparingspotentieel van gebouwautomatisering.
Dit zou u ook kunnen interesseren
WAGO in andere branches
Spoorwegtechniek
In de trein, op het spoor, in stations - WAGO-technologie zorgt voor de beste en onderhoudsvrije verbindingen in het treinverkeer.
Energietechniek
De energiesector heeft op alle gebieden te maken met grote uitdagingen. Intelligente netwerken en innovatieve oplossingen van WAGO helpen deze uitdagingen aan te gaan.