[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

WAGO - De bedrijfsgeschiedenis

11 maart 2024

1960-1969

Klaar voor de wereldmarkt

In 1961 treedt Wolfgang Hohorst toe tot het bedrijf en met hem tal van innovatieve ideeën. Zijn visie: veerklemtechniek beter, veiliger én economischer maken. Met deze motivatie wil hij het bedrijf na zijn toetreding op koers brengen. Een vooruitziende beslissing en een absolute wereldprimeur is in 1966 de keuze voor het gebruik van polyamide 6.6 in plaats van duroplast voor de klemmenbehuizing van de rijgklem. Aanvullend zorgen connectoren en soldeerbare klemmen met veeraansluiting voor printplaten voor een uitbreiding van het productassortiment van het bedrijf. Dankzij het gebruik van de veerklemtechniek in condensatorklemmen en in klemmen voor voorschakelapparaten weet WAGO ook in de verlichtingsindustrie voet aan de grond te krijgen.

Productontwikkelingen en andere gebeurtenissen sinds 1960

  • 1961: Wolfgang Hohorst treedt toe tot het bedrijf.
  • 1963: Eerste rijgklem met 4-draads steekklemaansluiting voor liften en signaalapparaten
  • 1964: Eerste modulaire printklem met veeraansluiting
  • 1965: Eerste printconnector voor printplaten met veeraansluiting
  • 1966: Wereldprimeur; gebruik van polyamide 6.6 voor de klemmenbehuizing van rijgklemmen
  • 1968: Eerste schroefloze steekklem voor condensatoren
  • 1969: Eerste schroef-/steekklem voor voorschakelapparaten
MM-17597_decade_collages_1960.jpg

Mijlpalen in de jaren 60

1967

Het succesverhaal van de printplaten – WAGO is er van begin af aan bij

Tot 1967 waren nog geen connectoren en soldeerbare klemmen met veeraansluiting voor printplaten verkrijgbaar. WAGO ontwikkelt daarom de eerste directe steker voor printplaten met veeraansluittechniek voor massieve en fijnaderige geleiders van 0,2 tot 1 mm². De stekers zijn modulair opgebouwd en zijn verkrijgbaar als 12-, 18-, 24-, 30- en 36-polige variant. Tegelijkertijd presenteert WAGO aan het einde van de jaren 60 het eerste assortiment aan printklemmen met veeraansluittechniek en geïntegreerde testbus. De modulaire opbouw van de klemmen maakt een bijzonder voordelige configuratie van een willekeurig aantal polen mogelijk. De eerste stappen van WAGO op het gebied van aansluitcomponenten voor printplaten is een succes.

1967

Eerste ervaringen met componenten voor printplaten

De fabrikant van liftsystemen Otis is sinds 1964 grootverbruiker van 2-etage rijgklemmen en plant in 1965 de introductie van printplaten. Hiervoor is het bedrijf op zoek naar connectoren die aan de achterkant van de besturingskasten zijn aangesloten en een directe en frontale aansluiting van de printplaten mogelijk maken. Een kleine revolutie voor de opbouw van kasten in de liftindustrie. Het ontwerpvoorstel van WAGO wordt direct geaccepteerd en Otis wordt de eerste én grootste afnemer van printconnectoren. Verschillende kleinere afnemers volgen. Parallel hieraan is Siemens Erlangen voor een project op zoek naar een printklem met veeraansluittechniek, aangezien het bedrijf met de blokklem van WAGO al goede ervaringen met de veeraansluiting heeft opgedaan. De na enkele weken gepresenteerde eerste voorbeelden van de printklemmen van WAGO worden enthousiast ontvangen. De klemmen worden vervolgens ook succesvol aan andere klanten verkocht.

1968

Eerste veerklemmen geïntegreerd in condensatoren en voorschakelapparaten

Al in 1968 heeft WAGO, in samenwerking met de firma Bosch, de eerste schroefloze steekklem voor condensatoren ontwikkeld. Een succesvol product dat al snel de standaard wordt bij Bosch en AEG. Op basis van dit succes ontwikkelt WAGO in 1969 de eerste schroef-/steekklem voor voorschakelapparaten. Dit is het begin van de veerklemtechnologie in de verlichtingsindustrie.

1968

Eerste stappen in de verlichtingsindustrie

De veerklemmen voor voorschakelapparaten en condensatoren zijn "pacemakers" voor de veerklemtechniek in de verlichtingsindustrie. De reden: verlichtingsarmaturen worden uitsluitend massief bedraad. Met veerklemmen wordt de bedrading beperkt tot het invoeren van de geleider – een enorme tijdbesparing! Klemmen voor condensatoren en voorschakelapparaat zijn al decennialang een succesverhaal voor WAGO. Een succes dat bij WAGO de ontwikkeling van klemmenstroken voor de interne bedrading en de netaansluiting van verlichtingsarmaturen bevordert.

Van toen tot nu

Hier komt u meer te weten over de andere decennia van de geschiedenis van het bedrijf

Nuttige links