[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-10988-Compact-Gruppenbild-2000x2000_017.png

Compact voeding van WAGO

De kleine en krachtige voedingen in de behuizing voor seriemontage zijn beschikbaar met uitgangsspanningen van DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V en nominale uitgangsstromen tot wel 8 A. De voedingen van WAGO zijn bijvoorbeeld ontwikkeld voor de toepassing in installatie- en systeemverdelers en functioneren uitermate betrouwbaar.

Uw voordelen:

  • Breed ingangsspanningsbereik, eenfasig AC 85 … 264 V: gebruik met verschillende voedingsnetten mogelijk.
  • Ideaal voor industrie, gebouwen en huishoudelijke apparaten conform EN 60335-1
  • Montage op draagrail en optioneel variabele schroefmontage door bevestigingstaps: passend voor iedere installatiesituatie
  • Niet alleen een besparing op de aanschafkosten, maar ook op montage en onderhoud
  • Aan de voorkant instelbare uitgangsspanning (met gereedschap)

Ruimte- en tijdbesparend

  • Ruimtebesparend dankzij de compacte bouwvorm – geschikt voor de montage in installatieverdelers en tellerkasten
  • Tijdbesparend door voorafgaande bedrading dankzij picoMAX®-connectoren met push-in CAGE CLAMP®

Compact voeding van WAGO - behuizingsvormen

787-12xx

  • Een ruime keuze aan opties voor de DIN-rail- en schroefmontage
  • Ideaal voor huishoudelijke en industriële apparaten die onderworpen zijn aan de eisen van de norm EN 60335 (bijv. warmtepompen, installaties voor warmtekrachtkoppeling of verkoop- en speelautomaten)
  • Veilige installatie dankzij picoMAX®-connectoren met Push-in aansluittechniek

Overige voedingen

Efficiënte voeding

Te allen tijde een constante voedingsspanning - en dat wereldwijd en in een breed scala aan toepassingen. Dit maakt de WAGO-voedingen zo succesvol!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Technische Produktberatung

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 4 pm CET
kundenservice_technische_produktberatung_gettyimages-465650073_450x450

Nuttige links