Facturering van het verbruik overeenkomstig de metrologiewet

29 maart 2023
Exact tot op het wattuur

Wie vandaag betaalt voor energie, wil exact weten hoeveel aan welke prijs werd geleverd. Dat is niet nieuw, maar in tijden van stijgende energiekosten wordt daar extra op gelet. Bovendien zorgen de e-mobilteit en het toenemende aandeel van hernieuwbare energie in nationale stroomnetten ervoor dat de eisen op het vlak van verbruiksfacturen die voldoen aan de metrologiewetgeving exponentieel toenemen. Voor alle taken op het vlak van gebouwbeheer en industrie zijn de WAGO-energiemeters de perfecte oplossing.

In een oogopslag:

  • Gebruik van energiemeters voor een rechtsconforme verbruiksfactuur
  • Diverse interfaces bieden maximale flexibiliteit
  • Link met de cloud maakt een eenvoudig energiebeheer mogelijk

Zolang autofabrikanten hun klanten via de eigen laadinfrastructuur gratis stroom ter beschikking stellen, is een tot op het kilowattuur precieze afrekening niet de hoogste prioriteit van de gebruiker. Net zoals bij een gekregen paard wordt niet grondig gekeken naar prijzen of verbruiksgegevens. Dat verandert pas als voor de verbruikte energie geld gevraagd wordt. Zo moeten laadpalen in Duitsland beschikken over een meter die voldoet aan het Duitse ijkrecht. Dat geldt niet alleen voor laadpalen voor elektrische voertuigen, maar ook voor de teruglevering van elektriciteit of bij submeteringcontracten, bijvoorbeeld in de retail: overal waar energie wordt gefactureerd, moeten geijkte meters worden gebruikt. Alleen dan is gegarandeerd dat de verbruiksfacturen rechtsconform zijn.

De basis hiervoor is de MID-richtlijn 2014/32/EU. De meetinstrumentrichtlijn (Measuring Instruments Directive – MID) is een richtlijn van de Europese Unie die de verschillende aspecten van de wettelijke metrologie in alle EU-lidstaten moet harmoniseren. Dit geldt in de Europese Unie voor allerlei types meetinstrumenten, van watermeters over elektriciteitsmeters tot weegschalen en taximeters. De MID legt basiseisen vast voor de prestaties van meetinstrumenten, eisen tot de eerste ingebruikneming en de plichten van de fabrikanten. Energiemeters met MID-certificatie van WAGO bieden naast de conformiteit ook nog andere voordelen die aan de hand van praktijkvoorbeelden worden verduidelijkt.

Infobox: energiemeter (MID) van WAGO

De voor de verbruiksfacturatie geijkte energiemeters zijn er twee basisuitvoeringen: directe meters voor stroom tot 65 A en omvormermeters voor 1A- of 5A-signalen om stromen van meer dan 1000 A te meten. Bij beide varianten profiteert de gebruiker van een erg smalle inbouwbreedte: 72 mm (komt overeen met 4 units) voor de omvormerversie en slechts 35 mm (komt overeen met 2 units) voor de directe versie. Naast de waarden voor actief en blind vermogen registreren de energiemeters voor alle fasen ook de netfrequentie, de stroom en het vermogen. Met behulp van de Push-in CAGE CLAMP®-aansluitingen kunnen alle soorten geleiders eenvoudig worden aangesloten, bijv. fijnaderige geleiders tot 25mm2. Zo worden de geleiders niet alleen betrouwbaar aangesloten, u spaart bovendien tijd bij de aansluiting. De apparaten bieden uiteenlopende communicatiemogelijkheden: er zijn een M-Bus-, een Modbus®- en twee S0-interfaces beschikbaar. De bediening gebeurt via aanraakgevoelige bedieningselementen die onder het verlichte grote display zijn aangebracht of via een gratis app met Bluetooth® verbinding.

De energiemeters van WAGO zijn beschikbaar als directe meter tot 65 A en omvormermeter voor 1A- of 5A-signalen om stromen van meer dan 1000 A te meten.

Gebruik in laadpalen of wallboxes

Energiemeters van WAGO kunnen gebruikt worden voor AC-laadsystemen. De gemeten waarden worden via de geïntegreerde interfaces – M-Bus, Modbus® en twee S0 – doorgestuurd naar de bovenliggende sturing. Dat biedt fabrikanten van laadpalen en wallboxes maximale flexibiliteit omdat met één universele MID-meterserie alle vermelde interfaces bediend worden.

Een ander groot voordeel is het gebruik van de Bluetooth® interface: met de gratis app WAGO Energy Meter Configurator kunnen de energiemeters niet alleen comfortabel worden uitgelezen, maar ook geconfigureerd. Een gestandaardiseerde configuratie kan dus gewoon naar een ander apparaat worden gekopieerd. En wat vooral interessant is voor de laadinfrastructuur: de energiemeter beschikt over verschillende configureerbare ingangen, waardoor facturering met vier verschillende tarieven mogelijk is. Daardoor kan bijvoorbeeld het verbruik van het eigen wagenpark en van externe wagens apart worden gefactureerd.

De apparaten beschikken over verschillende communicatiemogelijkheden: een M-Bus, een Modbus® en twee S0 interfaces.

Moeiteloze facturatie voor (onder)huurders

Ook in de retail kunnen de energiemeters van WAGO meerwaarde creëren voor de gebruikers. Zo geven de meters snel en betrouwbaar informatie over de energiewaarden van shop-in-shop toepassingen. Wanneer verkoopsruimten door verschillende partijen worden gebruikt, bijvoorbeeld de bakkerijafdeling in een supermarkt of outlet stores in een winkelcentrum, kunnen de energiewaarden exact worden toegewezen. Bovendien kunnen de energiemeters eenvoudig in het WAGO management van energiegegevens worden geïntegreerd. Dit zorgt niet alleen voor een eenvoudigere en transparantere facturatie, maar helpt ook kosten besparen. Om alle energievormen en bijbehorende verbruikers systematisch te registreren en de gegevens in de juiste context te plaatsen, is naast de energiemeter een WAGO Controller PFC200 en een softwarelicentie nodig. De verschillende signalen van de aangesloten meters en sensoren worden automatisch door de software herkend en kunnen door een eenvoudige parameterinstelling gemakkelijk voor verdere energieanalysetools worden gebruikt. Het systeem is erg snel gebruiksklaar, vraagt verder geen installatie of programmering en maakt een gedetailleerde evaluatie van de energiegegevens mogelijk zodat concrete maatregelen kunnen worden afgeleid om de efficiëntie te verbeteren.

Alleen al het gebruik van de energiemeter met MID-certificaat maakt uitgebreide energiemonitoring mogelijk: dankzij de constante registratie van energie- en standaardmeetwaarden en door het oproepen van het rapport via Bluetooth® krijgen winkels of onderhuurders een gedetailleerd analyserapport en kan de facturatie centraal gebeuren – nauwkeurig tot op het kilowattuur dankzij de conformiteit met de metrologiewet.

Het gebruik van een energiemeter met MID-certificaat maakt een uitgebreide energiemonitoring mogelijk.

Smarter Zähler für Lieferung und Bezug

Die Energiezähler mit MID-Zertifizierung von WAGO erlauben eine 4-Quadrantenmessung. Damit kann die Wirk- und Blindleistung erfasst und somit zwischen Lieferung und Bezug differenziert werden. Mit nur einem Zähler gelingt die exakte Ermittlung sowohl der gelieferten Strommenge, zum Beispiel aus Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, als auch des bezogenen Stroms. Für eine Stromabrechnung, die gesetzlichen Vorschriften entsprechen muss, die unterschiedliche Vergütungstarife vorsieht und sowohl Bezug wie auch Lieferung berücksichtigt, eignen sich die Energiezähler optimal. Für industrielle Windparks ist die einfache Einbindung der geeichten Zähler in ein übergeordnetes WAGO Energiedatenmanagement besonders gewinnbringend. Es erlaubt das modulare Erfassen von Energie- und Prozessdaten und verfügt über eine integrierte Visualisierung für einen umfassenden Blick auf die Energieflüsse.

Die Energiezähler können in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Das Auslesen der Messwerte und die Anbindung an die Cloud ermöglichen ein einfaches Energiemanagement.

Wandleranschluss – ideal für hohe Ströme oder zum Nachrüsten

Die WAGO Energiezähler mit Wandleranschluss lassen sich mit Aufsteck-Stromwandlern, Rogowski-Spulen, Kabelumbau-Stromwandler und Potentialabgriffen für isolierte Leiter kombinieren. Sie entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens. Die Montage erfolgt schnell und kostengünstig per Schnellbefestigungsadapter. Gerade beim Nachrüsten bestehender Anlagen, zum Beispiel Maschinen aus dem produzierenden Gewerbe oder Netzverteiler-Stationen, ist der Wandlerzähler im Vorteil, da die Nachverdrahtung sehr einfach ist. In dieser Aufbauvariante sind Ströme von mehreren 1000 A möglich.

Einfacher, schraubenloser Anschluss, kommunikationsstark und per App drahtlos ausles- und konfigurierbar – allein schon mit diesen Merkmalen überzeugt der Energiezähler von WAGO. Die MID-Konformität gemäß Richtlinie 2014/32/EU macht ihn darüber hinaus zum idealen Partner für Verbrauchsabrechnungen.

Das könnte Sie auch interessieren

Damit der Laden läuft

Gebäudeautomatisierung im Einzelhandel ist ein entscheidender Faktor, wenn es um eine optimale Verkaufsumgebung geht. WAGO hat dafür ein spezielles Retail-Angebot aus kommunikativer Hardware und konfigurierbaren Steuerungsfunktionen in Kombination mit Kundennähe und Servicekompetenz entwickelt.

MM-372970_graphic Retail Keyvisual_Innenansicht_2000x1125.jpg