Modulaire roboticastations voor de schakelkastbouw

WAGO Cabinet Wiring Robot
23 januari 2025Tot wel 60 % meer efficiëntie bij de bedrading van de schakelkast
De bedrading van schakelkasten is nog steeds een handmatige processtap. Daarom wordt momenteel meer dan ooit naar oplossingen gezocht om de bedrading efficiënter vorm te geven – om zo op tijd en kosten te besparen en om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten tegen te gaan.
WAGO houdt zich intensief bezig met deze eisen van klanten – en biedt met de modulaire Cabinet Wiring Robot van WAGO een automatiseringsoplossing voor de efficiënte bedrading van schakelkasten. In combinatie met het voorbereidingsstation voor geleiders, dat ook standalone kan worden gebruikt, realiseerd de robot bij de bedrading van frames en montageplaten aan één kant een handmatige besparing van de werklast van tot wel 60 %.
60 % minder handmatig werk
Snelle rendabiliteit van de investering
Hoogwaardig en met een gelijkblijvende kwaliteit
Bedrading van componenten onafhankelijk van de fabrikant
Geen 3D CAE-engineering nodig
Volledig automatisch voorbereidingsstation voor geleiders
Het voorbereidingsstation voor geleiders beschikt over maximaal 16 geleiders om deze behoeftegericht aan de eindbehandeling van de geleiders toe te voeren. Met het volautomatisch selecteren, meten, inkorten, afstrippen en krimpen van adereindhulzen aan beide kanten hoeft de medewerker een tijdsintensieve processtap minder uit te voeren.
Na de eindbehandeling van de ader wordt deze met behulp van de geleidertrektest getest. Bij een succesvolle kwaliteitscontrole worden de geconfectioneerde geleiders aan de vakkracht of aan de bedradingsrobot overgedragen.
Eenzijdige bedrading van beveiligingsschakelaars
Voorbereiding van geleiders
Eenzijdige bedrading van rijgklemmen