marine_schlepper_seil_2000x2000.jpg

Dekhandling en kranen

In woelige zeeën of in milieuzones – moderne sleepboten moeten steeds grotere schepen veilig naar de bestemming loodsen. Hier geldt 'time is money' in de meest letterlijke betekenis van het woord.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Klepaansturing vanuit het WAGO-I/O-SYSTEM
  • Regelbibliotheek voor CODESYS
  • Parametrering van proportionele kleppen met behulp van WAGO-I/O-CHECK

WAGO in de scheepvaart

Oplossingen voor dekhandling en kranen

Onze oplossingen op het gebied van dekhandling en kranen voldoen aan de verwachtingen op alle oceanen en onder de moeilijkste omstandigheden.

Alle luiken dicht en de lading stevig vastgesjord

Concurrentievoordelen zijn er vooral voor bedrijven die hun prestaties zo goed als "24/7“ kunnen aanbieden. Een hoge mate van automatisering van lieren en andere machines op het dek zorgt voor een maximale bescherming van de zeelieden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het laden en lossen met kranen en voor overgangssystemen in offshore-windparken of op olieboorplatformen. Een highlight is hier de rechtstreekse aansturing van proportionele kleppen, waardoor kostenintensieve klepversterkers en fabrikantspecifieke oplossingen tot het verleden behoren. De parametrering verhuist naar de automatisering, waar de nodige toolchain ter beschikking staat.

Ons WAGO-I/O-SYSTEM 750 verlegt de norm:

  • door de integratie in redundante of in hoge mate beschikbare ETHERNET-netwerken met SIL-conforme modules of het klassieke I/O-SYSTEM 750
  • dankzij speciale modules voor de directe aansturing van proportionele kleppen en alle andere modules van het assortiment – voor iedere toepassing de meest compacte oplossing!

Onze oplossingen in de praktijk

WAGO heeft op het gebied van dekhandling en kranen al heel wat interessante projecten gerealiseerd. Ontdek hier de meest actuele.

Meer weten

Meer uit het bereik scheepvaart

Of het nu gaat om Maritim 4.0, aandrijvingsregeling of tankballast en cargomanagement - WAGO biedt oplossingen voor elke maritieme uitdaging.

Aandrijvingsbesturing

Klaar voor de volgende

Intelligente automatiseringsoplossingen zijn ook de toekomst van de scheepvaart. Dankzij oplossingen van WAGO kunt u veilig werken.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Alarmering & Monitoring

Betrouwbare signaalverwerking

Gegevens verzamelen, verwerken, visualiseren en, indien nodig, alarmeren: alarm- en monitoring-systemen met WAGO-technologie doen wat ze beloven.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Automatisering van cabines

Comfort met veiligheid

Betaalbare en betrouwbare connectiviteitsoplossingen van WAGO vormen de elektronische basis voor het gemak aan boord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Tankballast- & cargo

Perfect in balans

Een stabiele positie in elke zeegang is van vitaal belang voor vrachtschepen. Betrouwbare ballastsystemen zijn hierbij van cruciaal belang - met oplossingen van WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg