Snel, veilig en eenvoudig
Verbindingstechniek voor de ATEX-omgeving
De verbindingsklem van de serie 221 voor ATEX-omgevingen biedt nieuwe constructiemogelijkheden voor fabrikanten van aftakdozen, aansluitdozen, verlichtingsarmaturen of elektronische apparaten.
Alle voordelen van de serie 221 blijven ook in de lichtgrijze "Ex-beveiliging"-variant behouden. Als universele klem met explosieveiligheidsklasse "e" biedt de klem een hoge mate van veiligheid en is daarom geschikt voor toepassingen in de zones 1 en 2.
Uw voordelen:
- Eenvoudig in gebruik
- Als 2-, 3- en 5-draads klemmen verkrijgbaar.
- Werkspanningen van 275 tot 440 V
- ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) zone 1, 2
- IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / class 1, zone 1
- Geschikt voor explosieve omgevingen "Ex e" en "Ex i"