Printklemmen met push-in CAGE CLAMP® en hendel
De printklemmen met hendel van de series 2601, 2604, 2606 en 2616 garanderen een probleemloze aansluiting van apparaten zonder gereedschap. Dankzij de push-in CAGE CLAMP®-aansluiting van de klemmen kunnen massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls direct worden aangesloten. Aanvullend zorgen de compacte afmetingen voor meer ruimte op de printplaat. De aansluittechniek met hendel, die gereedschap overbodig maakt, zorgt voor een snelle en comfortabele aansluiting. Door de duidelijke positie van de hendel weet de gebruiker direct of de klempositie geopend (hendel open) of gesloten (hendel gesloten) is. Dat zorgt voor nog meer veiligheid bij de aansluiting van apparaten. Net als het "klikkend" geluid bij het sluiten van de hendel. De geleider kan zowel horizontaal als verticaal ten opzichte van de printplaat aangesloten worden. Tests kunnen in hoek van 0° of 90° ten opzichte van de aansluitrichting worden uitgevoerd.
Uw voordelen:
- Voor meer snelheid en gemak bij de bedrading
- Intuïtieve bediening zonder gereedschap door hendelaansluiting
- Veilig contact maken door eenvoudig sluiten met weinig kracht
- Duidelijke vergrendelingsstand van de hendel (geopend/gesloten)
Eenvoudige printplaataansluiting met connectorsysteem
Hét connectorsysteem met hendels voor alle vermogensklassen: MCS MINI, MCS MAXI 6 en MCS MAXI 16 zijn inzetbaar in een doorsnedebereik van 0,14 tot 25 mm², zodat voor elke toepassing de juiste printconnector beschikbaar is – zowel voor compacte applicaties als voor hogere vermogens. Dankzij de intuïtieve hendel kunnen de geleiders direct met de hand worden bedraad.
Uw voordelen:
- Intuïtieve bediening zonder gereedschap dankzij de hendelaansluiting
- Opvangen van de kabels door optioneel verkrijgbare trekontlastingsplaten mogelijk
- Direct insteken van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij Push-in CAGE CLAMP®
- Codering en vergrendeling optioneel mogelijk