buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Компоненти за проходни клеми

Универсалната технология на WAGO за свързване на приложения предлага неограничена гъвкавост при намирането на решения. Можете да избирате между различни комбинации от постоянни и щепселни връзки с директни проводници или запояване.

Предимствата за вас:

  • Широка продуктова гама за множество приложения
  • Различни възможности за монтиране, които да отговорят на вашите изисквания
  • Директен заземяващ контакт към корпуса
  • Вътрешно захващане, усукване и спойки
  • Универсално свързване чрез пружина за всички видове проводници
  • Обхват на сечението на проводника: 0.08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

Преглед на продуктите

Нашите решения за проходно свързване

Съединителни редови клеми

Съединителните редови клеми са идеални за вътрешно и външно свързване на проводници. Лесното сглобяване без инструменти осигурява бърз монтаж. Различните цветови комбинации позволяват персонализирана маркировка на точките за свързване.

  • Универсално налягане на пружината за всички видове проводници – вътрешни и външни до 16 mm⊃2; (6 AWG)
  • Лесно сглобяване без инструменти със заключващи и задържащи щипки
  • Серия 828: Лесно отваряне на няколко защипващи модула едновременно чрез удобно задвижващия се лост
  • Директен заземителен контакт с корпуса/панела (серия 826)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Редови клеми с щепселно съединение за шинен монтаж

X-COM®-SYSTEM е модулна система, която намалява времената и разходите за окабеляване. В допълнение към редовите клеми с щепселно съединение за шинен монтаж, X-COM®-SYSTEM също включва дизайни за свързване и други приложения. Предлагат се мъжки конектори с различни възможности за монтаж: фланци за свързване с винтова резба или подобни методи за монтаж и snap-in фланци за сглобяване без инструменти. Свързващата половина се състои от модулни 1- или 2-жични прави или ъглови женски конектори.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

PCB Клеми за печатни платки

Нашите редови клеми за печатни платки за свързване на приложения са идеални за монтирано наравно свързване на устройство с предно задействане. Тези редови клеми за печатни платки се предлагат с разстояние между пиновете 5, 7.5 и 10 mm (0.196, 0.295 и 0.394 инча).

  • Универсално свързване чрез пружинното налягане за всички видове проводници
  • Незадължителни монтажни фланци за допълнителна механична защита в корпуса
  • Или монтирано наравно с приложението или изпъкнало
  • Тестов порт, успореден на входа за проводника

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

picoMAX®: Системата за свързване чрез щепселно съединение

Една CrNi пружина удвоява приложения контактен натиск: Този принцип позволява на picoMAX® да бъде с до 30% по-компактен от другите системи за свързване.

  • Компактна конструкция: Намалява използваното пространство с до 30%
  • Радикално опростена контактна система
  • Специалната конструкция, новаторската технология за пружинно притискане и новият изолационен материал гарантират абсолютна надеждност на контакта – дори при по-високи температури на околната среда
  • Много висока устойчивост на вибрации до 20g за връзки кабел към платка, благодарение на интегрираните ключалки и женски конектор, който е почти напълно покрит от мъжкия конектор
  • Ефективно тестване чрез тест слот, паралелен на входа за конектора
picomax_2000x1500px.jpg

Клеми за печатни платки и
Щепселни конектори

Правилната технология за пружинно свързване за всяко приложение: Клеми за печатни платки на WAGO и щепселните конектори осигуряват бързо и надеждно свързване.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Универсално системно окабеляване чрез X-COM® и X-COM®S

Идеален за разединителни и разпределителни устройства: Както WAGO X-COM®-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM правят системното окабеляване бързо и икономично.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg