controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Controlador PFC100

Uma CPU rápida, grande capacidade de processamento de dados, sistema de tempo de execução com e!COCKPIT, Linux®,diversas interfaces, segurança cibernética via criptografia SSL/TLS, VPN e firewall. É isso que o Controlador PFC100 oferece!

Diversas saídas em um housing compacto! Com o Controlador PFC100, a WAGO oferece um produto perfeitamente equipado e uma atraente relação de custo-benefício. Este CLP combina o melhor de ambos os mundos, Linux® e CODESYS, em um único dispositivo. Este compacto controlador (CLP) oferece uma solução flexível, não apenas para aplicações de processos industriais, mas também para aplicações da engenharia mecânica.

Suas vantagens com o Controlador PFC100:

  • Configuração econômica através do software de engenharia e!COCKPIT
  • Segurança cibernética via criptografia VPN e firewall
  • Webserver integrado
  • Cartão MicroSD
  • Visualização na Web em HTML5
  • Sistema operacional Linux® em tempo real

A WAGO no trabalho

O que faz o Controlador PFC100 XTR um sucesso

Configuração avançada, econômica e eficiente

O Controlador PFC100 pode ser facilmente integrado ao software de engenharia e!COCKPIT da WAGO, o qual pode ser usado para configurações de hardware, simulações de programação e para a visualização de tarefas de controle complexas. O software de automação e o hardware do controlador estreitamente integrados propiciam a plataforma ideal para a engenharia avançada e intuitiva baseada em CODESYS V3. O controlador é compatível com protocolos de comunicação como Modbus TCP Cliente/Servidor ou TCP/UDP de código aberto. A interface serial também é compatível com Modbus RTU como cliente e servidor.

Totalmente equipado

Os recursos do controlador lógico programável são impressionantes. Na parte interna, o PFC100 integra um processador 600 MHz Cortex A8 oferecendo alto desempenho de processamento para esta classe de controlador. Dependendo do modelo, o controlador oferece duas interfaces ETHERNET, uma interface RS-232/RS-485 ou um DIP switch. As portas ETHERNET também podem ser usadas como switches ETHERNET para criar uma topologia de linha. Outra vantagem é que elas podem ser configuradas individualmente (LAN DUAL), de forma que se necessário duas redes separadas podem ser estabelecidas usando o controlador. Arquivos de imagem maiores podem ser armazenados em um cartão SD para visualização na web.

O design compacto reduz custos

Ambos, o PFC100 e o WAGO-I/O-SYSTEM apresentam um design compacto para uma instalação de montagem em trilho DIN econômica. Isso reduz as dimensões no painel de controle, economiza espaço de instalação e permite que sistemas complexos sejam implantados em um espaço reduzido. O controlador tem o seu próprio servidor da web para visualizações em HTML5. Links VPN podem ser estabelecidos diretamente a partir do controlador. Isto reduz a necessidade para custos de investimento adicionais.

Proteção do investimento para exigências futuras

Por último, mas não menos importante, o controlador da WAGO é uma solução inteligente que oferece um alto grau de segurança do investimento para a automação de longo prazo. A fiação simples e os componentes de I/O facilmente substituíveis são vantagens que garantem uma instalação fácil enquanto evitam erros desnecessários. O sistema de I/O dimensionável, permite a automação de máquinas individuais e sistemas completos. Uma ampla seleção de mais de 500 módulos de I/O diferentes oferece a máxima flexibilidade e variedade funcional para adaptação a aplicações novas ou existentes.

Segurança cibernética via criptografia SSL/TLS

Proteja seus dados de hackers e outros acessos não autorizados! A conexão em rede de sistemas industriais por meio da Internet tornou os sistemas de controle mais vulneráveis a ataques cibernéticos. O PFC100 oferece pacotes de segurança incluindo SSL/TLS, SSH, VPN e firewall. Este alto nível de proteção permite que o controlador reduza os efeitos de um ataque em máquinas e sistemas.

Linux incorporado

O Linux incorporado está disponível para usuários prontos para assumir todo o controle e preferem o uso direto de um sistema operacional simples e seguro. O Linux® em tempo real oferece vantagens incluindo a flexibilidade do uso de código "aberto" que se a às necessidades específicas do usuário a qualquer momento. Outra vantagem: amplie a funcionalidade do seu aplicativo de controle no PFC200 integrando pacotes de fonte aberta ou com bibliotecas CODESYS externas na imagem de base.

CODESYS

Todos os controladores da WAGO são compatíveis com o CODESYS. Isto permite o desenvolvimento do software nas linguagens de programação IEC 61131-3 PLC (ST, FBD, LD, IL, SFC e CFC). Com um ambiente de programação confiável, o CODESYS guia os desenvolvedores, permitindo a eles reutilizar e desenvolver mais ainda os programas sem ter que aprender um novo software. Isto significa que modernos paradigmas, como a Programação orientada a objetos (OOP), ou tecnologias modernas de visualização estão disponíveis.

Aplicações

Automação de processos

Proteger as pessoas, um ambiente limpo e uma operação de planta segura e sem problemas são cruciais para este setor. A possibilidade de uso dentro de locais perigosos também é uma exigência frequente nas indústrias químicas, de energia, gás e petróleo. O WAGO-I/O-SYSTEM é adequado para uso na Zona 2 para processar sinais de campo na Zona 1 e Zona 0 por meio de módulos de I/O intrinsecamente seguros.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Engenharia mecânica e industrial

A seleção dos módulos de I/O para diferentes potenciais e tipos de sinal, economiza tempo e dinheiro, porque os sensores/atuadores podem ser ligados diretamente - mesmo em aplicações relacionadas à segurança.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Redes de energia (tecnologia de comando remoto)

O principal objetivo da indústria de geração e distribuição de energia é garantir o fornecimento confiável e seguro. Com um amplo portfólio de produtos, a WAGO oferece aos clientes um amplo escopo de possibilidades de aplicação. O portfólio inclui: automação de plantas de geração e distribuição de energia a soluções remotas seguras, assim como o monitoramento e controle de energia com componentes de I/O para a tecnologia de medição de corrente e energia.

Isto também pode interessar você

Tópicos e produtos compatíveis

Software

e!COCKPIT: O Software de automação

Rápido desenvolvimento da automação. A WAGO facilita isto com um painel integrado, de operação fácil pelos recursos de Arrastar e Soltar.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg
Painéis touch

Painéis touch para todas as finalidades

Design e tecnologia para a operação segura de máquinas e sistemas: os painéis HMI da WAGO suportam HTML5 e podem ser programados em CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg