start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

Web Panele!DISPLAY

Para tarefas de visualização com CODESYS 2 e CODESYS 3: As atrativas IHMs (Interfaces Homem-máquina) da WAGO e!DISPLAY 7300T ajudam a reforçar a qualidade de suas máquinas e equipamentos com um design refinado. As IHMs são o toque final perfeito para máquinas ou sistemas, e a aparência desses painéis influencia positivamente as decisões de compra. A WAGO oferece IHMs esteticamente agradáveis, que deixam uma impressão duradoura para aumentar significativamente o valor e melhorar a imagem da sua máquina ou sistema: A e!DISPLAY 7300T está disponível em versões com telas de 4.3″, 5.7″, 7.0″ e 10.1″.

Vantagens com e!DISPLAY:

  • HMI de alto desempenho com tela touch para visualização baseada na Web
  • Disponível em quatro tamanhos de tela (4,3″, 5,7″, 7,0″ e 10,1″)
  • Visualização moderna via CODESYS V2 e e!COCKPIT (com base no CODESYS 3)
  • Compatível com novas tecnologias, como o HTML5
  • Soluções de alto desempenho quando combinadas aos controladores PFC200 e PFC100.

O que torna os Web Panels e!DISPLAY um sucesso

Web Panels que unem a estética ao alto desempenho

WAGO e! DISPLAY Web Panel combina um design elegante com alguns dos softwares mais poderosos da indústria: Com o e!DISPLAY, você pode moldar a imagem de alta tecnologia de sua máquina ou sistema, exibindo visualizações de alta qualidade dos softwares de engenharia e!COCKPIT (CODESYS V3) e CODESYS V2. O recurso de gerenciamento baseado na web dos controladores da WAGO também podem ser operados usando a web panel. Novas tecnologias, como HTML5 também estão disponíveis para a programação por meio do e!COCKPIT. Tempo de execução Java para CODESYS V2 WebVisu também incluído.

Fácil de usar - configure o brilho diretamente no display

A e!DISPLAY da WAGO possui uma tela sensível ao toque, com três LEDs que indicam o status de operação e fornecem feedback operacional. Uma interface de configuração fácil de personalizar está disponível para configuração e comissionamento dos Web Panels WAGO. As configurações importantes são executadas de maneira rápida e intuitiva por meio do Gerenciamento baseado na Web, como a conexão a um ou mais controladores WAGO. Além disso, sensores podem ajustar automaticamente o brilho do e!DISPLAY com base nas condições de iluminação de um ambiente. Para configurações personalizadas rápidas e fáceis, o brilho da tela também pode ser ajustado manualmente através do botão frontal.

Sensores que economizam energia na Web Panel garantem a segurança

O e!DISPLAY tem um sensor de proximidade integrado. Este sensor permite que a visualização seja reexibida automaticamente por meio da função de standby que economiza energia, assim como um protetor de tela. Um sensor de movimento detecta simultaneamente os níveis de iluminação ambientes para controle de brilho.

Instalação rápida através do design de montagem único

A HMI e!DISPLAY é encaixado diretamente no painel de controle através de clipes de montagem para a instalação rápida e fácil sem ferramentas. Níveis IP65 de proteção podem ser obtidos para a frente da tela por elementos de fixação especiais. Essa flexibilidade de design torna o display extremamente versátil e adequado para uma série de aplicações. Além disso, o suporte VESA permite a instalação em um braço giratório ou base fora do painel de controle.

Perfeita integração com os produtos da WAGO

Quanto mais harmoniosa a integração de componentes, melhor será o desempenho e a confiabilidade. A e!DISPLAY da WAGO oferece visualizações por meio do software de engenharia e!COCKPIT (com base em CODESYS V3) e CODESYS V2. Soluções de alto desempenho acontecem quando e!DISPLAY é apoiada pelos controladores PFC200 e PFC100 da WAGO – líderes da indústria, todos de um só lugar.

Sistemas de I/O

Sistemas de I/O - Prontos para usar em qualquer lugar

Seja dentro ou fora do painel de controle, os sistemas de I/O da WAGO oferecem a automação exatamente onde você precisa – mesmo nas condições mais difíceis.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
CLP

Controladores para o controle econômico

Qualquer tarefa de controle, grande ou pequena, deve ser econômica. Em sua linha de produtos, a WAGO tem o CLP certo para cada desafio e demanda.

buehne_controller_2000x1500.jpg