smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Conector para placas de circuito impresso (PCI) SMD

Nós conectamos sua luz

Compacto, de baixo perfil e altamente versátil para aplicações mundiais: Disponíveis em seis séries diferentes, os conectores para placas de circuito impresso SMD da WAGO conectam perfeitamente seus módulos LED.

Vantagens para você:

  • Um perfil baixo e uma carcaça branca minimizam a sombra on-board
  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos
  • Versões com botão para conectar condutores flexíveis e remover facilmente todos os tipos de condutores
  • Tiras terminais de diferentes comprimentos podem ser montadas sem perda de pólo usando versões de um a três pólos
  • Redução do número de variantes para menores custos de produção
  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

Visão geral de produtos

Descubra nossa linha de Conectores PCB SMD

Série 2059 - para os tamanhos mais pequenos

Com uma altura de apenas 2,7 mm (1,063 polegadas), o menor borne WAGO é a solução ideal para módulos LED extremamente pequenos. A série 2059 acomoda condutores padrão de até 0,5 mm2 (20 AWG, rígidos) em espaços muito apertados. Os links de conexão placa-a-placa simplificam a montagem em linha de vários módulos LED em um único fio.

Vantagens:

  • Perfil baixo de apenas 2,7 mm (1,063 polegadas)
  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos
  • Gama de condutores: 26 ... 20 AWG (0,14 ... 0,5 mm², rígidos)
  • Fácil remoção do condutor por meio de ferramenta operacional
  • A disposição em grupo é possível através de unidades de um a três pólos sem perda de pólos, reduzindo o número de variantes e diminuindo os custos de produção
  • Espaçamento entre pinos: 3 mm (0,118 polegadas)
  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

Série 2060 - para Fiação Manual e Automatizado

A série 2060 é a solução universal para a conexão de módulos LED. Com um botão de pressão integrado e uma gama de condutores de 24 a 18 AWG (0.2 a 0.75 mm2, rígidos/flexíveis), esta série oferece grande liberdade tanto para fiação manual como automatizada. Os links de conexão placa-a-placa simplificam a montagem em linha de vários módulos LED em um único fio.

Vantagens:

  • Um perfil baixo de apenas 4,5 mm (1,771 polegadas) e carcaça branca para minimizar a sombra on-board
  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos
  • Fácil remoção do condutor por meio de ferramenta operacional
  • A disposição em grupo é possível através de unidades de um a três pólos sem perda de pólos, reduzindo o número de variantes e diminuindo os custos de produção
  • Disponível em 4 e 8 mm (0,157 e 0,315 polegadas) de espaçamento entre pinos (para tensão nominal mais alta)
  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT
  • Também disponível como versão THR

Série 2061 - para alimentação direta do sistema de energia

Os Conectores PCI para SMD Série 2061 da WAGO acomodam condutores de 20 a 16 AWG (0,5 a 1,5 mm², rígido/flexível) perfeitos tanto para aplicações industriais quanto para alimentação direta de módulos de LED.

Vantagens:

  • Baixo perfil: 5,6 mm (2,207 polegadas)
  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos
  • Botão para fácil conexão e desconexão de todos os tipos de condutores
  • A disposição em grupo é possível através de unidades de um a três pólos sem perda de pólos, reduzindo o número de variantes e diminuindo os custos de produção
  • Espaçamento entre pinos: 6 mm (0,236 polegadas)
  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT
  • Também disponível como versão THR

Série 2065 - Reduzido ao essencial

Reduzido ao essencial, o novo Conector PCI SMD série 2065 da WAGO fornece a maior capacidade de conexão da indústria em uma pegada ultra compacta. Com apenas 2,7 mm (1,063 polegadas) de altura, a série compacta 2065 acomoda condutores de 24 a 18 AWG (0,2 ... 0,75 mm², rígido e flexível).

Vantagens:

  • Alcance máximo do condutor, espaço mínimo de instalação
  • O design compacto minimiza o sombreamento de LEDs on-board
  • Gama de condutores: 24 ... 18 AWG (0,2 ... 0,75 mm², rígidos e flexíveis)
  • Comprovado pela indústria Push-in CAGE CLAMP®

  • Inserção de condutores flexíveis e remoção de todos os tipos de condutores por meio de ferramenta operacional
  • Uma alternativa econômica à soldagem de fio
  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

Série 2070 - Fiação de Módulos de LED no lado de trás

Os novíssimos conectores para placas de circuito impresso SMD Série 2070 da WAGO fornecem a fiação traseira dos módulos de LED, minimizando a sombra dos LEDs on-board e simplificando a fiação. Com a nova série 2070, a WAGO apresenta os novos conectores PCI para SMD para condutores rígidos e flexíveis, que variam de 0,2 a 0,75 mm2 (24 a 18 AWG). A característica especial: Os novos conectores são projetados para a fiação traseira dos módulos de LED.

Vantagens:

  • Para mudar a fiação para a parte de trás dos módulos de LED
  • Perfil baixo de apenas 1,1 mm (0,433 polegadas) no topo da placa de circuito impresso minimiza a sombra
  • Montagem fácil de escolher e colocar e sombra mínima graças à tampa opcional
  • A marcação opcional do ponto de aperto ajuda a evitar erros de fiação
  • Distâncias de liberação e de fuga para uso até 500 V por EN 60598-1
  • Suporta fiação manual e automatizado

Série 2075 - para Fiação Vertical

Simplificar a fiação do módulo LED: O novo conectores PCI para SMD Through-Board Série 2075 da WAGO permite a conexão de condutores na parte traseira dos módulos de LED - perpendicular à PCI - para uma distribuição mais uniforme da luz.

Vantagens:

  • Design extremamente compacto - 3,9 mm (1,535 polegadas)
  • Faixa do condutor: 0,34 … 0,75 mm2 (20 … 18 AWG, rígido)
  • PUSH-WIRE® conexão de condutores rígidos
  • Simplesmente "torça e puxe" para remover condutores rígidos
  • O design compacto minimiza o sombreamento de LEDs on-board
  • Superfície "pick and place" para montagem automatizada de PCI
  • A superfície maior proporciona uma distribuição uniforme da luz

Série 2086 - Manuseio Fácil e Flexibilidade

Fácil manuseio e versatilidade - tudo em um tamanho compacto. Estas são as características do Conector PCI Série 2086 com CAGE CLAMP® e um botão.

  • Ideal para conexão de dispositivos compactos, passagem de painéis e espaços apertados
  • Push-in CAGE CLAMP® permite a conexão direta de condutores rígidos e de fios flexíveis com terminais de 0,14 a 1,5 mm2
  • Variações SMD e THR disponíveis
  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

Conector PCI SMD na prática

Videos:3 | Duration: 6:18
Videos:3 | Duration: 6:18

Links SMD Placa-a-Placa

Economize tempo e dinheiro: Usar os novos links placa-a-placa da WAGO para conectar módulos LED simples uns aos outros em série é uma brincadeira de criança. Basta conectar o link em um borne e conectá-lo ao borne oposto no módulo vizinho para criar um eixo. A conexão direta push-in simplifica notavelmente o manuseio.

Vantagens:

  • Conexão rápida e sem ferramentas dos módulos LED
  • Facilidade de uso
  • Economia de tempo em relação à fiação manual
  • Dois comprimentos para os requisitos específicos sobre folgas e distâncias de fuga

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

Saiba mais

Catálogo: SMD

Ver ou baixar: Encontre aqui nossos folhetos em PDF para os conectores para placas de circuito impresso SMD.

download_2000x2000.jpg

Isto também pode lhe interessar

Compatível com nossa linha de conectores para PCB SMD

O sistema de conexão plugável WAGO WINSTA® para Instalações Prediais

Instalação elétrica rápida, livre de erros e manutenção: As soluções WINSTA® podem ser mais do que apenas um produto. Os especialistas da WAGO o apoiam, mesmo nas etapas de planejamento.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

Nós conectamos sua luz

Desde a tecnologia de conexão para módulos LED e drivers, até a conexão e gerenciamento de iluminação, a WAGO tem a experiência e as soluções para ajudá-lo a implementar a iluminação de forma eficiente e eficaz.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Bornes e Conectores WAGO para PCI

A tecnologia correta de conexão por pressão de mola para cada aplicação: Os bornes e conectores para placas de circuito impresso da WAGO são rápidos e confiáveis.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg