buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Conectores Plugáveis e Bornes PCI

Diferentes demandas para aplicações, soluções distintas. A WAGO oferece a mais ampla gama de bornes para PCI e conectores para PCI plugáveis. Por exemplo, as várias tecnologias de conexão a mola permitem que você enfrente seus desafios na tecnologia de acionamento e controle ou na indústria de iluminação com bastante facilidade.

Vantagens para você:

  • Grande diversidade de variantes
  • Fácil e seguro de usar
  • Conexão permanente e segura do condutor através da tecnologia de conexão a mola
  • Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE®, variantes para a conexão rápida e com economia de tempo, de condutores sólidos e condutores de fios finos com terminais
  • Integração perfeita em seu processo de fabricação com produtos para solda por onda/manual (THT) e solda por refusão (THR/SMT)

Visão geral de produtos

Nossas soluções de conexão PCI

Borne de PCI e Conectores de PCI plugáveis para eletrônica de potência

Para eletrônica de potência, a linha da WAGO contém duas famílias de bornes PCI e um sistema de conectores plugáveis para seções transversais de até 25 mm2 (4 AWG) e corrente nominal de até 76 A. Estes bornes PCI compactos e de alto desempenho - com ou sem alavancas - são fáceis de usar e também oferecem a máxima flexibilidade de cabeamento. O Conector MCS MAXI 16 Plugável é também o primeiro conector plugável do mundo com uma alavanca para conexão de potência.

Vantagens para você:

  • Abrangente variedade de produtos
  • Fácil conexão do condutor via tecnologia Push-in CAGE CLAMP®
  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
  • Economize dinheiro e espaço usando bornes compactos para grandes seções transversais e altas correntes
  • Conexão do condutor tanto paralela como perpendicular ao PCI
  • Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor
  • Ampla variedade de usos em vários setores e aplicações
bornes_PCI_conectores.jpg

Bornes para placas de circuito impresso (PCI) SMD

A linha de bornes para circuito impresso SMD da WAGO é a solução ideal tanto para suas aplicações LED quanto para aplicações industriais. Você se beneficia de várias vantagens líderes da indústria, tais como um design compacto e de fácil utilização.

Vantagens para você:

  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos
  • Um perfil baixo e uma carcaça branca minimizam a sombra on-board
  • Embalagem com fita e bobina para integração total na montagem automatizada

smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

Bornes para placas de circuito impresso

A WAGO oferece uma linha abrangente de bornes para PCI para condutores de 0,08 a 16 mm2 (28–6 AWG) para conectar os PCIs ao ambiente de seu dispositivo. Com espaçamento entre pinos métricos ou polegadas de 2,5 a 20 mm (0,098-0,787 polegadas), a WAGO tem a solução certa para sua aplicação.

Vantagens para você:

  • Conexão simples e segura de condutores rígidos com Push-in CAGE CLAMP®
  • Ampla variedade de bornes PCI com diferentes sentidos de entrada de condutores e tipos de acionamento para cada necessidade
  • Combinações de cores personalizadas para uma clara atribuição de conexão
  • Integração simples em seu processo de fabricação com produtos para diversos processos de soldagem
  • Variantes disponíveis para conexão através do painel

Descubra produtos

Todos os produtos

Descubra todos os bornes PCI e conectores.

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Descubra agora as vantagens e as possibilidades de aplicação!

Novos produtos

Conexões de campo feitas convenientemente - mesmo para pequenas seções transversais

O conector MCS MINI PCI da WAGO com tecnologia de alavanca e conexão push-in oferece maior comodidade de fiação para seções transversais de condutores de até 1,5 mm2.

Adaptadores de montagem flexíveis para montagem segura em trilho DIN e painéis

Montagem segura e flexível: Isto é o que os novos adaptadores de montagem da WAGO trazem para os sistemas de conexão MCS MAXI 6 e 16 PCB com Alavancas. Estes adaptadores de montagem permitem a fácil fixação de cabos flutuantes com seções transversais de até 25 mm2 a um trilho DIN-35 ou painel.

Conectar 2,5 mm² no campo com a Alavanca

O conector MCS MIDI fêmea de um fio também está disponível com uma alavanca para seções transversais de 0,14 a 2,5 mm² (26 a 12 = AWG) e espaçamento entre pinos de 5 mm. Ele oferece a combinação ideal de alto desempenho, design compacto e operação fácil por alavanca.

1024-MM-185817-PCB-connector-with-lever-2-5-mm-MCS-MIDI-2000x1125.jfif