[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Bornes para PCI WAGO e Conectores PCI para Eletrônica de Potência

Mais potência em sua PCIA tendência para componentes de tamanho reduzido apresenta novos desafios para a eletrônica de potência. A maior densidade de desempenho trazida pela combinação do sinal e da camada de saída na placa de circuito impresso também impacta os sistemas de conexão. Os bornes para PCI e os conectores para PCI plugáveis devem ser compactos para transmitir correntes de forma confiável e, ao mesmo tempo, funcionar sem falhas com a PCI sob condições exigentes.

Vantagens:

  • Linha abrangente de produtos, variando de 0,2 a 25 mm2 (24–4 AWG)
  • Conexão Push-in CAGE CLAMP®
  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
  • Conecte os condutores tanto horizontal como verticalmente ao PCI
  • Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor

Visão geral de produtos

Descubra nossa linha de produtos para eletrônicos de potência

Bornes PCI com Push-in CAGE CLAMP® e Alavancas

Os bornes PCI da WAGO com Push-in CAGE CLAMP® e alavancas (séries 2604, 2606 e 2616) podem ser operados intuitivamente sem ferramentas por meio das alavancas. Estes bornes, com seu tamanho compacto, alta capacidade de transporte de corrente e tecnologia de conexão integrada, oferecem fiação mais rápido e fácil. A operação pela alavanca proporciona uma conexão segura quando a alavanca fecha o ponto de conexão. A alavanca também trava claramente na posição (aberta/fechada) com um clique tátil e audível. Os condutores podem ser conectados tanto paralelos como perpendiculares à placa de circuito impresso, e os testes podem ser realizados paralelamente ou perpendicularmente à entrada do condutor.

Vantagens para você:

  • Fiação mais rápida e fácil
  • Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas
  • Conexão segura por meio de acionamento fácil e sem esforço da alavanca em posição fechada
  • Alavanca claramente bloqueada na posição (aberta/fechada)

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Bornes PCI com Push-in CAGE CLAMP®

Os bornes PCI da WAGO com Push-in CAGE CLAMP® (Série 2624, 2626 e 2636) são a escolha ideal para conectar dispositivos compactos em aplicações de montagem com espaço limitado ou painéis de alimentação/transporte de painel. A terminação com ferramenta é realizada paralelamente à entrada do condutor. Isto permite que os bornes PCI sejam usados facilmente, mesmo com uma alta densidade de componentes sobre a PCI. Os condutores também podem ser conectados paralelamente ou perpendicularmente à PCI. Portanto, os testes podem ser realizados paralelamente ou perpendicularmente à entrada do condutor. A tecnologia de conexão integrada Push-in CAGE-CLAMP® permite que tanto condutores rígidos como condutores flexíveis com terminais sejam conectados simplesmente empurrando-os para dentro da unidade.

Vantagens para você:

  • Conexão de dispositivos compactos
  • Ideal para aplicações de alimentação de painéis e com restrição de espaço
  • Operação paralela à entrada do condutor
  • Compatibilidade com soluções industriais existentes
  • Para aplicações em conformidade com EN e UL 61800-5-1 (detalhes sob consulta)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Conectar 2,5 mm² no campo com a Alavanca

O conector MCS MIDI fêmea de um fio também está disponível com uma alavanca para seções transversais de 0,14 a 2,5 mm² (26 a 12 = AWG) e espaçamento entre pinos de 5 mm. Ele oferece a combinação ideal de alto desempenho, design compacto e operação fácil por alavanca.

1024-MM-185817-PCB-connector-with-lever-2-5-mm-MCS-MIDI-2000x1125.jfif

Segurança máxima em espaço mínimo

O Sistema de Conexão WAGO MCS MAXI 6 PCI oferece uma enorme flexibilidade de projeto com três novos sistemas de travamento de conexão.

Máxima segurança em espaços mínimos e maior flexibilidade para o projeto do dispositivo - isto é o que os três sistemas de travamento MCS MAXI 6 oferecem, dando aos desenvolvedores de eletrônicos a opção perfeita de travamento para proteger suas aplicações contra desconexão não intencional do conector.

Todas as três soluções de travamento são intuitivas e podem ser operadas com uma só mão. A alavanca de travamento lateral é otimizada para aplicações onde há espaço suficiente ao lado do conector para acionamento. A alavanca de travamento central é particularmente adequada para aplicações onde os conectores são colocados diretamente um ao lado do outro em uma frente de dispositivo porque trava de forma compacta sem largura adicional da grade. No entanto, se não houver mais espaço, um mecanismo adicional de travamento central que seja acionado na frente por cima da entrada do condutor garantirá conexões em condições extremamente restritas de espaço.

O pessoal da Frontline em todo o mundo se beneficia de uma operação rápida e de fácil compreensão graças a um projeto simples e um travamento automático, sem ferramentas, que proporciona um feedback sonoro e táctil quando acoplado corretamente.

Conexões de campo feitas convenientemente - mesmo para pequenas seções transversais

O conector MCS MINI PCI da WAGO com tecnologia de alavanca e conexão push-in oferece maior comodidade de fiação para seções transversais de condutores de até 1,5 mm2.

Adaptadores de montagem flexíveis para montagem segura em trilho DIN e painéis

Montagem segura e flexível: Isto é o que os novos adaptadores de montagem da WAGO trazem para os sistemas de conexão MCS MAXI 6 e 16 PCB com Alavancas. Estes adaptadores de montagem permitem a fácil fixação de cabos flutuantes com seções transversais de até 25 mm2 a um trilho DIN-35 ou painel.

Mais informações

Saiba mais sobre esse tópico

Todos os produtos

Descubra a diversidade dos produtos eletrônicos de potência da WAGO.

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Vídeo: Bornes PCI e Conectores Plugáveis PCI para Eletrônica de Potência

Descubra nossos bornes PCI para eletrônica de potência no vídeo.

Folder: Conectores de potência

Bornes PCI para eletrônica de potência: Mais potência em sua placa de circuito impresso

download_2000x1500.jpg
Sua pessoa de contato na WAGO

Opções que podem te ajudar:

Isto também pode lhe interessar

Produtos relacionados para nossas soluções de eletrônicos de potência

Smart Designer - Design PCI facilitado

A personalização de bornes PCI e conectores PCI é rápida e fácil com o software WAGO Smart Designer.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

Dados CAE facilitam a engenharia de PCI

Integrar os componentes de PCI da WAGO no projeto de PCI é muito fácil graças aos dados CAx com "Símbolos esquemáticos e a pinagem do conector".

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg