power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif
Planejamento inteligente
A Fonte de alimentação Pro 2 – Tudo como planejado!

Menor, porém melhor

A Fonte de alimentação Pro 2 é menor do que sua antecessora, porém oferece maior eficiência. O que isto significa para você é três vezes mais economia de custos e vantagens ainda mais cruciais.

Em primeiro lugar: a eficiência mais alta de até 96 % reduz a perda de energia e os custos de energia.

Segundo: a Fonte de alimentação Pro 2 gera menos calor no painel de controle, permitindo economizar em soluções de resfriamento.

Terceiro: menos aquecimento significa uma vida útil mais longa em serviço dos componentes.

Do planejamento à instalação e operação de longo prazo, a Fonte de alimentação Pro 2 economiza ainda mais seu tempo e dinheiro, pois ela pode ser criada, planejada, modificada e operada como uma digital twin. Todos os dados necessários estão disponíveis nos mais importantes formatos 2D/3D e a comunicação propicia a transparência.

A marcação em conformidade com a EN 81346-2 é importante para a instalação rápida e segura. A Fonte de alimentação Pro 2 acomoda isso por meio de designações de conexão impressas inequívocas e a opção da identificação do dispositivo por meio de fitas de identificação.

Fonte de alimentação WAGO Pro 2

Saiba mais

O poder do possível

Nossa resposta a exigências mais rígidas é a Fonte de alimentação Pro 2 – como coração do painel de controle, ela resolve os desafios atuais e futuros - chamamos isso o Poder do possível!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Gerenciamento inteligente de carga

TopBoost, PowerBoost e comportamento de sobrecarga configurável – a Fonte de alimentação Pro 2 protege seu equipamento e oferece modos de corrente e comutação inteligentes. 150% PowerBoost e até 600% TopBoost estão disponíveis para a disponibilidade confiável e à prova de falhas do sistema.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Extrema confiabilidade

Robusta e inteligente: a Fonte de alimentação Pro 2 está pronta para suportar calor, frio, altitude, impactos e vibrações - e ainda fornecer o máximo de potência.

Impulsionando a comunicação

Saber é melhor do que adivinhar – a Fonte de alimentação Pro 2 é projetada para permitir que você obtenha importantes status operacionais diretamente no local ou veja dados adicionais por meio do módulo de comunicação.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif