Uma para tudo e tudo para um!

Nova fonte de alimentação, novo software – não é uma finalidade em si, mas, assim você pode configurar a sua Fonte de alimentação Pro 2 com precisão de acordo com as suas necessidades – diretamente no local ou por manutenção remota. Isso dá a você flexibilidade – nas configurações, instalação, local e armazenamento. Maior flexibilidade também significa menos necessidade de diferentes fontes de alimentação.

A Fonte de alimentação Pro 2 permite que você defina a tensão de saída de maneira direcionada - e forneça vários aplicativos usando o hardware padrão correspondente.

Isso é prático e reduz custos – por exemplo, a opção de usar a sua fonte de alimentação como um disjuntor eletrônico, o que resulta em economia de espaço e dinheiro no painel de controle.

Como usar melhor sua Pro 2

Tutorial 1: Configuração

Configure sua fonte de alimentação Pro 2 com facilidade e precisão.

Tutorial 2: Modo disjuntor eletrônico

A função 'Modo disjuntor eletrônico' permite que o usuário desligue a saída de forma confiável após um tempo predeterminado quando um limite de sobrecarga é excedido, como acontece com um disjuntor eletrônico.

Fonte de alimentação WAGO Pro 2

Saiba mais

O poder do possível

Nossa resposta a exigências mais rígidas é a Fonte de alimentação Pro 2 – como coração do painel de controle, ela resolve os desafios atuais e futuros - chamamos isso o Poder do possível!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Gerenciamento inteligente de carga

TopBoost, PowerBoost e comportamento de sobrecarga configurável – a Fonte de alimentação Pro 2 protege seu equipamento e oferece modos de corrente e comutação inteligentes. 150% PowerBoost e até 600% TopBoost estão disponíveis para a disponibilidade confiável e à prova de falhas do sistema.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Extrema confiabilidade

Robusta e inteligente: a Fonte de alimentação Pro 2 está pronta para suportar calor, frio, altitude, impactos e vibrações - e ainda fornecer o máximo de potência.

Impulsionando a comunicação

Saber é melhor do que adivinhar – a Fonte de alimentação Pro 2 é projetada para permitir que você obtenha importantes status operacionais diretamente no local ou veja dados adicionais por meio do módulo de comunicação.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Sustentável

Até 96% de eficiência – isso tem vantagens significativas, como o baixo consumo de energia e assim, menos emissões de CO2. A perda de calor também é menor, o que significa menos calor no painel de controle.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif

Instalação fácil

A conexão plug-in é mais rápida: A Fonte de alimentação Pro 2 da pode ser conectada facilmente por meio da tecnologia de conexão a mola.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.gif

Confiabilidade total

Eficiente por natureza e confiável pelo design – a durabilidade da Fonte de alimentação Pro 2 é baseada em seu design, o qual entre outras vantagens gera menos calor. Isso protege o material e o meio ambiente enquanto você economiza dinheiro!

power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif

Planejamento inteligente

O layout pequeno e inteligente: a alta densidade de potência da Fonte de alimentação Pro 2 permite reduzir significativamente o espaço no painel de controle. O conceito digital twin economiza tempo e dinheiro a longo prazo - desde o planejamento até a operação.

power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif