Comunicação rápida entre dispositivos de automação e de campo: MODBUS
Vantagens com MODBUS:
- Troca uniforme de dados em conformidade com os padrões
- Transmissão de dados muito rápida
- Independente de tecnologia e fabricante
O protocolo MODBUS tornou-se o padrão. Ele amplia o protocolo MODBUS, familiar desde 1979 para controladores lógicos programáveis. A vantagem: o MODBUS é um protocolo simplificado que garante a transmissão extremamente rápida de dados ETHERNET. Uma estrutura de dados independente do fabricante também permite a comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes.
O MODBUS permite a conexão de um máster (como um PC) e diversos slaves (como sistemas de medição e de controle). Há duas versões: uma para a interface serial (RS-232 e RS-485) e outra para a ETHERNET.
Os seguintes modos de operação para transmissão de dados são diferenciados:
MODBUS TCP estabelece a comunicação cliente/servidor. A única exigência é que os nós estejam na mesma faixa do endereço IP.
Uma configuração adicional é feita por meio do endereço do dispositivo, isso não pode ser feito manualmente em produtos de todos os fabricantes. Por exemplo, você pode usar o endereço do dispositivo para acessar o nó MODBUS RTU conectado ao Gateway endereçando o endereço IP do último pelo Gateway MODBUS-TCP-MODBUS-RTU. Desde 2007, o MODBUS/TCP foi especificado no padrão IEC 61158 e é referenciado na IEC 61784-2 como CPF 15/1.
Gráficos de sistema MODBUS
O MODBUS RTU estabelece uma comunicação serial master/slave via RS-232 ou RS-485. Para endereçar o MODBUS RTU, em primeiro lugar, é preciso conhecer e/ou definir os parâmetros de comunicação serial. Esses parâmetros incluem a taxa de baud, a paridade e os bits de parada. Os endereços dos slave a serem endereçados pela master, também entram em ação. Neste caso, o comprimento do condutor com RS-232 está limitado a 15 m, e com o RS-485, a 1200 m.
Leitura recomendada
Relacionado ao MODBUS
Seja dentro ou fora do painel de controle, os sistemas de I/O da WAGO oferecem a automação exatamente onde você precisa – mesmo nas condições mais difíceis.
Isso também pode interessar você
Outros tópicos na WAGO
Seja para a iluminação, gerenciamento de espaços, soluções para refrigeração e climatização, a WAGO é o parceiro inovador com os produtos certos para economizar o seu tempo, custos e energia.
Para engenheiros mecânicos e usuários finais: as soluções da WAGO permitem que você lide prontamente com as exigências em meio as rápidas mudanças da Indústria 4.0 e tecnologias relacionadas.