Au cours du processus de planification, il n'a pas été nécessaire de déterminer si l'installation sera enfichable ou conventionnelle. C'est pourquoi l'éclairage est souvent planifié avec l'interface universelle Linect®. L'interface d'éclairage Linect® est conçue pour le câblage conventionnel ou enfichable. La conception avec le connecteur en T Linect® enfichable est illustrée ici.
La tension secteur et le bus DALI sont alimentés par un câble d'installation normalisé (1+2), qui est installé par le client sur le chantier. L'alimentation peut être séparée dans deux câbles différents ou combinée dans un câble d'installation à cinq pôles. La prise WINSTA® à cinq pôles et le boîtier de décharge de traction (3) sont raccordés par le client sur le chantier. Les connecteurs de distribution en T Linect® (4) et les câbles de raccordement pré-assemblés (5) sont utilisés pour la tension de réseau et DALI. Les lampes DALI (8) sont conçues avec des interfaces DALI Linect® à cinq pôles. Les connecteurs en T Linect® (4) sont simplement encliquetés sur les lampes DALI (8). Dans cet exemple, les capteurs DALI (9) sont alimentés par le câble DALI. L'une des extrémités du câble bifilaire de raccordement des capteurs (7) est équipée d'une fiche à cinq pôles qui est raccordée au connecteur de distribution en T (6). Le capteur (9) est installé avec l'extrémité ouverte du câble de raccordement (7) sur le chantier.
3. 770-505 et 770-1105
4. 770-7105
5. 771-9985/007-x01 (x = longueur du câble en mètres)
6. 770-620
7. 771-5001/165-000
8. Lampe DALI avec connexion d'éclairage Linect®
9. Capteur DALI
WAGO au travail
Instructions supplémentaires pour le système de connexion enfichable WINSTA®
Raccordement peu encombrant dans une ligne DALI