Instruction
Raccordement des capteurs DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Raccordement peu encombrant dans une ligne DALI

Description

Les capteurs DALI sont principalement alimentés par le câble DALI à deux fils (DA+ et DA-). Dans certains projets, le fonctionnement « mixte » des lampes et des capteurs DALI n'est pas souhaité au sein d'une ligne DALI. Dans ce cas, le système MINI à deux pôles, peu encombrant, est recommandé pour le raccordement des capteurs DALI. La ligne DALI bipolaire est alimentée par le maître DALI via le câble d'installation normalisé (1) de la platine de distribution secondaire. La prise WINSTA® bipolaire et le boîtier de décharge de traction (2) sont montés sur le câble d'alimentation standard. Les connecteurs de distribution en T bipolaires (3) sont utilisés pour intégrer les capteurs DALI (5) dans la ligne DALI. Des câbles de raccordement bifilaires (6) au câblage de passage et des câbles de raccordement (4) sont utilisés sur les connecteurs de distribution en T pour raccorder les capteurs DALI (5). Les capteurs (5) sont raccordés à l'extrémité libre du câble de raccordement (4) sur le chantier.

WAGO au travail

Instructions supplémentaires pour le système de connexion enfichable WINSTA®

Instructions

Raccordement de capteurs DALI et de lampes DALI

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg
Instructions

Raccordement des lampes à interrupteur

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg