Configuration conviviale : conditionneurs de signaux WAGO

Logés dans un boîtier de 6 mm de large, les modules de la série 857 établissent de nouvelles normes en matière de conditionneurs de signaux : ils offrent de nombreuses caractéristiques techniques et présentent un profil commun, ce qui permet d'utiliser les mêmes cavaliers flexibles sur toute la gamme. Avec ses nouveaux conditionneurs de signaux, WAGO continue d'élargir son portefeuille existant, offrant à ses clients les meilleures solutions d'une seule source.
Vos avantages en un coup d'œil :
- Options de configuration multiples et faciles à utiliser
- Plage de température ambiante de fonctionnement étendue entre -40 et +70 °C
- Isolation sûre à 3 voies avec tension d'essai de 3 kV selon EN 61010-1
- Logés dans un boîtier de 6 mm (0,24 po) de large
- Étiquetage à l'aide des bandes de marquage WMB + TOPJOB® S