Sprache auswählen
power-supply_pro2_configuration_2000x1125.gif
Individuelle Konfiguration
Die WAGO Stromversorgung Pro 2 – einfach, flexibel, individuell!

Mediathek

Mediathek

Referenzen und Themen

Präzision entscheidet

Hyundai, Daewoo, Samsung, LG, SK Hynix – viele südkoreanischer Firmen haben Rang und Namen und sind Global Player. Neben dem Schiffs- und Automobilbau gehören die Elektronik- und die Halbleiterindustrie zu den weltweit führenden. Speziell in der Halbleiterspeicher- und Displayproduktion kann diese Führungsposition nur durch höchste Effizienz und Präzision in der Fertigung behauptet werden. Gerade deshalb setzen große südkoreanischer Hersteller und Zulieferbetriebe vermehrt auf die WAGO Stromversorgung Pro 2.

Geradeso wie vorher, nur besser!

Hochhäuser in Frankreich, Tunnel in der Schweiz, Spannbetondecken in Deutschland – sie alle erhalten ihre Stabilität unter anderem durch Drahtprodukte aus Kehl. Die Badische Drahtwerke GmbH (BDW) liefert Betonstahlmatten, Bewehrungskörbe, Gitterträger und viele weitere Betonstahl- und Bewehrungsprodukte in die Region und ins benachbarte Ausland. Als die Maschinen zur Produktion von Gitterträgern einem Sicherheitsupdate unterzogen werden mussten, nutzten die Ingenieure die kommunikativen Fähigkeiten einer smarten Stromversorgung von WAGO zur Verbesserung der Prozesseffizienz.
MM-192859_reference-report_reference-pro-2-bdw_9_2000x1125_.jpg

Mehr Wissen – weniger Stillstand

Versuche in Technikumsanlagen und auf Testständen sind ein wichtiger Schritt in der Produktentwicklung. Die erzielten Ergebnisse entscheiden über die Wahl späterer Prozesse und deren Parameter. Daher sollten nicht nur sämtliche Größen und Messwerte bestens dokumentiert werden, auch notwendige Prozesshilfsmittel müssen zuverlässig und in gleichbleibender Qualität zur Verfügung stehen. Das gilt insbesondere für die 24V-Versorgung von angeschlossenen Verbrauchern. Wer hier nicht nur auf eine konstante Stromversorgung bauen kann, sondern darüber hinaus auch noch aussagekräftige Rückmeldungen über den Echtzeitstatus des Netzteils bekommt, ist klar im Vorteil.

Alles fließt

Die flächendeckende Versorgung mit sauberem Trinkwasser ist eine infrastrukturelle Meisterleistung, bei der sehr viele Einrichtungen zusammenwirken müssen. Ist die Versorgungskette an einer Stelle unterbrochen, wird das für den Wasserkunden mindestens lästig oder mitunter sogar bedrohlich. Eine intelligente Stromversorgung hilft beim Aufrechterhalten der Versorgungssicherheit.