Die Antriebstechnik von Schiffen steht auf dem Prüfstand.
Stichworte wie Slow-Steaming, Dual-Fuel, Abgasreduktion, hybride Antriebskonzepte oder LNG als Kraftstoff beschreiben Anforderungen, die die Komplexität des Antriebsstranges erhöhen. Ihre Forderung nach intelligenten Automationslösungen ist daher nur konsequent. Das eigensichere Portfolio des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 erlaubt Ihnen die Automatisierung von LNG-Antrieben oder die Nachrüstung von Scrubber- und Filtersystemen zur Abgasreduktion.
Die Komponenten der 750-XTR-Reihe sind besonders ertüchtigt für den Einsatz bei besonders hohen oder tiefen Umgebungstemperaturen, extremer Vibrations- oder EMV-Belastung. Die Spannungsversorgungsmodule sind für die erhöhten Anforderungen nach Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Ein- und mehrphasige Netzteile und Puffermodule sorgen im Störfall für die Verfügbarkeit des Automatisierungssystems. Die Absicherung der Sekundärkreise erfolgt bequem mit den fernbedienbaren elektronischen Sicherungen. Energiemessmodule für dieselelektrische Antriebe und ein reichhaltiges Portfolio an Signalwandlern und Signalverstärkern runden das Programm ab.
![marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg](/medias/200-marine-grafik-versorgungsredundanz-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUxfGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyaGpZaTh4TkRFd09UTTFORE15T0RBNU5DOHlNREJmYldGeWFXNWxYMmR5WVdacGExOTJaWEp6YjNKbmRXNW5jM0psWkhWdVpHRnVlbDh5TURBd2VESXdNREF1YW5CbnwxNWIyMWYwMGY4OTk5M2FiMTYxNjFhZmEwMzllODA4MmE5Nzk4NTZjN2I3NTM4OTk4NTc5NDBmOTUxNTU5YzU1)