Sujets
WAGO s'appuie sur le levier avec Single Pair Ethernet

La transmission de données par technique de raccordement de circuits imprimés résout le problème des faces d'accouplement.

Les volets roulants descendent dès que le soleil brille et remontent lorsqu'un nuage passe devant la boule lumineuse dans le ciel. Les portes s'ouvrent dès que vous vous trouvez à portée et la lumière s'allume automatiquement lorsque vous marchez dans le couloir. Les données doivent être transmises pour toutes ces commandes de bâtiment intelligentes. Une option particulièrement appropriée pour une transmission rapide des données est le Single Pair Ethernet.

Connexion de circuits imprimés WAGO pour Single Pair Ethernet :

  • Économie de ressources : connexion ETHERNET avec seulement deux fils de cuivre torsadés
  • Câblage sans outils : installation Single Pair Ethernet particulièrement pratique grâce au levier et au bouton poussoir

"Le meilleur connecteur est celui dont vous n'avez pas besoin !"

Il existe actuellement sur le marché six faces d'accouplement IP20 standardisées pour les connexions Single Pair Ethernet. "Le pire des cas serait que l'utilisateur se retrouve toujours avec le mauvais connecteur devant la mauvaise prise, même s'il n'utilise que des produits conformes à la norme", explique Marco Henkel, décrivant l'inconvénient de nombreuses faces d'accouplement. C'est là que WAGO utilise ses bornes pour circuits imprimés des séries 2601 et 2086, ainsi que le système de connecteurs picoMAX®.

Elles sont qualifiées selon la norme CEI 63171 et permettent une connexion Single Pair Ethernet particulièrement simple car aucune prise spéciale n'est requise. "Il suffit de couper le conducteur à la longueur appropriée, de dénuder l'isolant, de l'insérer dans la borne PCB et c'est parti", explique Viktor Dick, Product Manager PCB Connections chez WAGO, le câblage d'une connexion Single Pair Ethernet avec des bornes PCB. L'avantage de ce type de câblage est qu'il n'y a pas de problème avec les faces d'accouplement. "Le meilleur connecteur est celui dont vous n'avez pas besoin", souligne Viktor Dick.

Les bornes pour circuits imprimés des séries 2601 et 2086, ainsi que le système de connecteurs picoMAX® de WAGO transmettent désormais également des données via Single Pair Ethernet.

Connectez simplement le Single Pair Ethernet

La connexion Single Pair Ethernet sur la borne pour circuit imprimé de la série 2601 est codée par couleur pour un câblage particulièrement pratique et sans erreur. Cette borne pour circuits imrpimés a également une manipulation à levier. Concrètement, cela signifie que l'utilisateur n'a qu'à insérer les deux fils dénudés du câble à la longueur souhaitée dans la borne avec le levier ouvert. Dès qu'il ferme le levier, le conducteur est solidement connecté et la connexion Single Pair Ethernet est physiquement établie - sans outils et sans avoir à considérer une face d'accouplement spéciale.

Avec les bornes pour circuits imprimés compatibles SPE tels que la série 2086 de WAGO, des connexions Single Pair Ethernet peuvent être établies sans connecteurs spéciaux.

Le câblage est similaire avec la série 2086. Cette borne a un poussoir. Ici aussi, l'utilisateur peut simplement guider le conducteur dans le point de raccordement respectif en appuyant sur le bouton afin d'établir la transmission de données via Single Pair Ethernet. Les conducteurs rigides, semi-rigides et souples peuvent être enfichés avec les deux bornes directement grâce au Push-in CAGE CLAMP®. D'autres bornes de circuits imprimés sont actuellement en cours de qualification, de sorte que l'option de connexion optimale sera disponible pour presque tous les appareils.

Les appareils avec bornes pour circuits imprimés WAGO des séries 2601 et 2086, ainsi que du système de connecteurs picoMAX®, offrent une option particulièrement simple pour les installations Single Pair Ethernet. Par exemple, les systèmes de contrôle de bâtiment pour volets roulants ou portes, mais aussi les capteurs dans la technique d'automatisation industrielle, peuvent être connectés sans outils, sans erreur, rapidement et en toute sécurité. « Le Single Pair Ethernet créera le changement », en est convaincu Marco Henkel. Ce type de transmission de données rendra nos commandes de bâtiment intelligentes et nos applications industrielles encore plus efficaces et en même temps économes en ressources à l'avenir.

Avec les bornes pour circuits imprimés compatibles SPE tels que la série 2086 de WAGO, des connexions Single Pair Ethernet peuvent être établies sans connecteurs spéciaux.

Produits apparentés

En savoir plus sur le sujet

Single Pair Ethernet: Pionnier de l'automatisation ouverte

Transfert de données sans barrière avec Single Pair Ethernet

MM-424796_GWA_SPE_KV_2000x1125_.jpg

Bornes et connecteurs
Connecteurs pour circuits imprimés avec leviers

Les bornes PCB et les connecteurs PCB avec leviers doivent résister à une grande variété d'exigences - qu'il s'agisse de machines, de systèmes et d'appareils de plus en plus petits ou de conditions exigeantes. WAGO propose une large gamme de bornes pour circuits imprimés particulièrement compacts et de connecteurs à levier, jusqu'aux produits pour l'électronique de puissance.

MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg