landingpage-epsitron-2000x2000_V2.jpg

Alimentation WAGO Eco et Compact– Les économiques

Économie. Facilité de montage. Sécurité.
  • Avec les alimentations WAGO ECO et COMPACT, réalisez des économies à l'acquisition mais aussi grâce à la simplicité de montage et à l'absence d'entretien.
  • Abordables, elles sont parfaites pour les applications de base.
  • Elles sont idéales pour l'industrie et le bâtiment, mais aussi pour des appareils selon EN 60335.
  • Elles se fixent dans toutes les positions, montage sur rail et par vis ; c'est vous qui décidez !
  • Les alimentations WAGO ECO et COMPACT remplissent les exigences de sécurité électrique selon la norme EN 60335-1.
  • Elles conviennent idéalement à une utilisation dans des terminaux d'environnement domestique selon EN 60335-2-x, comme par ex. dans les pompes à chaleur, les centrales de cogénération et dans les automates de services et de divertissement.

Aperçu des produits

Alimentation WAGO Eco et Compact

Alimentation WAGO Eco

Vos avantages :

  • Plus de place dans l'armoire de commande avec le faible encombrement
  • Vaste utilisation grâce aux possibilités de montage variables
  • Pour un montage dans des armoires de commandes et appareils
  • Technologie de raccordement éprouvée CAGE CLAMP®
  • Idéal pour les applications standard, avec un coût d’acquisition très compétitif

Alimentation WAGO Eco – Données techniques

Alimentation WAGO Compact

Vos avantages :

  • Large domaine d'application grâce au montage sur rail profilé symétrique et par vis
  • Module relais installé dans le boîtier avec puissance de sortie jusqu'à 144 W
  • Utilisable dans des appareils ménagers selon EN 60335-1
  • Gain de temps grâce aux connecteurs picoMAX® avec technologie de raccordement Push-in

Alimentation WAGO Compact – Données techniques

Plus sur les alimentations WAGO

Découvrez d'autres produits de notre vaste gamme de produits

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits du domaine Interface Electronic

Relais et modules optocoupleurs

Fonctionnalité maximale, facilité d'utilisation et de maintenance : les relais et les optocoupleurs WAGO font leur travail dans toutes les conditions et tous les environnements.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Disjoncteurs électroniques WAGO

Sécurité dans les espaces les plus réduits : en matière de protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits, les disjoncteurs WAGO sont idéaux.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Transformateur d'intensité et prises de tension

Optimisation durable de l'efficacité énergétique : WAGO vous propose la solution adaptée à cet objectif, entièrement coordonnée et pour chaque étape du processus.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg