Compteur d'énergie (MID & METAS)
Pour optimiser avec précision la consommation d'énergie, WAGO propose une gamme étendue de compteurs d'énergie. Nouveaux dans notre gamme, nos compteurs certifiés MID possèdent également une certification METAS, garantissant ainsi la plus haute précision et conformité selon les normes suisses.
Modules de mesure de puissance à 3 phases
Les modules de mesure de puissance en boîtier de montage sur rail offrent la possibilité de mesurer des courants et des tensions dans un réseau d'alimentation triphasé à distance du niveau de commande.
Vos avantages :
- Différentes versions d'appareils pour la connexion au choix de transformateurs d'intensité ou de boucles de mesure Rogowski
- Embase pour cartes microSD pour mémoriser les données de mesure
- Boîtier de montage compact pour montage sur rail
- Communication via Modbus RTU et sortie d'impulsion
Convertisseurs de courant, de tension et de puissance
En plus des transformateurs de courant et de tension qui détectent les courants et les tensions continues et alternatives, la gamme de produits impressionne également avec son convertisseur de puissance, qui mesure le courant et la tension en parallèle, les convertit en puissance et les délivre en signal analogique standard.
Vos avantages :
- Acquisition de tensions continues ou alternatives jusqu'à 300 V sur une largeur de seulement 6 mm
- Pontage de la tension d'alimentation sur toute la largeur
- Diverses options de configuration
Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement CAGE CLAMP®
Les transformateurs de courant encliquetables WAGO conviennent aussi bien pour conducteurs ronds que pour rails conducteurs. Ils sont disponibles pour des courants primaires de 50 à 2500 A.
Vos avantages :
- Câblage sans vis avec technologie de connexion CAGE CLAMP®
- Fixation simple et économique grâce à un adaptateur de fixation rapide
- Flexibilité élevée grâce à de nombreuses possibilités de montage
- Court-circuitage facile du convertisseur via des connexions secondaires redondantes S1 et S2
- Approbation UL
Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement picoMAX®
Les transformateurs de courant encliquetables WAGO sont disponibles en 2 tailles jusqu'à 64 A de courant de référence primaire et la technologie de raccordement picoMAX® qui a fait ses preuves.
Vos avantages :
- Installation facile des câbles secondaires grâce à la technologie de connexion enfichable picoMAX®
- Utilisation peu encombrante directement au-dessus du disjoncteur
- Approbation UL
- Conversion de 64 A ou 35 A à 1 A
- Possibilités de montage flexibles avec adaptateur de fixation disponible séparément
Transformateur d'intensité ouvrant
Les transformateurs de courant de type câble de WAGO sont particulièrement adaptés pour l'équipement ultérieur d'installations existantes et présentent le grand avantage d'être installés sans interruption de la ligne de mesure.
Vos avantages :
- Le noyau de mesure divisible permet le montage sans interruption du conducteur primaire.
- Câble secondaire préconfectionné
- Fixation simple et économique grâce au serre-câbles inclus
Boucles de mesure Rogowski
Les boucles de mesure Rogowski sont des bobines dont les spires sont enroulées autour d'un noyau creux non magnétique qui convertissent de manière fiable les courants alternatifs.
Vos avantages :
- Gain de place, en particulier lors de la mesure de courants élevés grâce aux armatures de bobine séparables
- Manipulation facile avec fermeture à baïonnette et pattes de fixation pour serre-câbles
- Plus de sécurité grâce à la fermeture à baïonnette plombable
- Utilisation possible dans de nombreuses applications dans le monde entier grâce à l'approbation UL
- Pas de limitation du courant primaire car les effets de saturation ne se produisent pas
Transformateur d'intensité avec prélèvement de tension
La borne de prélèvement de courant et de tension est une combinaison entre transformateur de courant et prélèvement de tension. Il peut être monté simplement et rapidement dans le logement de pontage des bornes de puissance sur rail.
Vos avantages :
- Prélèvement des données énergétiques directement au point de l'alimentation.
- Résultats de mesure exacts par respect de la classe de précision 0,5
- Protection des instruments de mesure montés en aval par circuit de courant sécurisé
- Possibilité de court-circuit intégrée
Bornes de prélèvement de potentiel pour conducteurs isolés et rails conducteurs
Les bornes de prélèvement de potentiel permettent un accès sûr et confortable à la tension de mesure dans les installations existantes. Le contact est effectué via une connexion par perçage d‘isolant, ce qui permet d'assurer une prise sûre de la tension.
Vos avantages :
- Fusible intégré pour la protection des appareils de mesure montés en aval
- Pour conducteurs isolés jusqu'à une section de 16 mm²
- Montage simple et rapide sur rails conducteurs par fixation par serrage ou avec fixation M6/M8