![loesungen_schaltschrankbau_pozess_06_betrieb_2000x1125_1812_EN.jpg](/medias/2000-loesungen-schaltschrankbau-pozess-06-betrieb-2000x1125-1812-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd6TlM4eE5ERTJNamt5TlRZeE56RTRNaTh5TURBd1gyeHZaWE4xYm1kbGJsOXpZMmhoYkhSelkyaHlZVzVyWW1GMVgzQnZlbVZ6YzE4d05sOWlaWFJ5YVdWaVh6SXdNREI0TVRFeU5WOHhPREV5WDBWT0xtcHdad3xhOWI5MGI5NmFiZDgxNGRmNWU1YjZjMTg1NzFiMTg1MjVkOTc0YTY3NzQyZGU1YWUzMDFkOTUwNWUzMTAyYjdj)
![loesungen_schaltschrankbau_pozess_06_betrieb_2000x1125_1812_EN.jpg](/medias/2000-loesungen-schaltschrankbau-pozess-06-betrieb-2000x1125-1812-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd6TlM4eE5ERTJNamt5TlRZeE56RTRNaTh5TURBd1gyeHZaWE4xYm1kbGJsOXpZMmhoYkhSelkyaHlZVzVyWW1GMVgzQnZlbVZ6YzE4d05sOWlaWFJ5YVdWaVh6SXdNREI0TVRFeU5WOHhPREV5WDBWT0xtcHdad3xhOWI5MGI5NmFiZDgxNGRmNWU1YjZjMTg1NzFiMTg1MjVkOTc0YTY3NzQyZGU1YWUzMDFkOTUwNWUzMTAyYjdj)
WAGO
Les solutions Cloud servent de lien entre le monde réel et le monde numérique et permettent une utilisation efficace des données pertinentes pour la production. Simplifiez la mise en réseau croisée des structures de communication mondiales au sein de votre entreprise.
Vous attendez un soutien compétent dans la planification de l'armoire de commande, le montage, la mise en service et au-delà.
WAGO est votre partenaire à vos côtés - avec du matériel et des logiciels, des décennies d’expérience, beaucoup de curiosité et d’intérêt sincère, car nous sommes heureux de vous aider. Par exemple, dans la transformation numérique de vos processus de production, le développement de solutions individuelles ou l'automatisation de processus et de bâtiments.
Demandez-nous : nous sommes là pour vous.
Visualiser les bonnes données au bon moment et au bon endroit – et faciliter la prise de décisions et l'estimation de la situation actuelle par les responsables.
Avec les puissants WAGO Touch Panels 600, vous avez toutes les options : les panneaux ont été développés pour des tâches de visualisation et de contrôle exigeantes et peuvent être utilisés rapidement et intuitivement à l'aide de l'interface utilisateur pratique.
L'automatisation peut être si facile si vous utilisez le bon logiciel. WAGO vous aide avec le logiciel d'ingénierie e!COCKPIT - de la configuration du matériel, de la programmation, de la simulation et de la visualisation jusqu'à la mise en service.
Glisser & déposer, Copier & coller, topologie de réseau graphique : même la configuration et le paramétrage sont facilités, car ils sont intuitifs. Lors de la programmation, les langages de programmation pris en charge peuvent être combinés et les programmes créés peuvent être facilement débogués par simulation.
WAGO en application
« De nombreuses entreprises se méfient des réseaux excessifs. Cependant, le scepticisme est souvent plus grand que le danger lui-même. »
Bernd Steinkühler
Directeur Correct Power Institute
En plus des compétences techniques, c'est surtout l'efficacité de son procédé de production qui permet en définitive de rendre compétitif un constructeur d'armoires de distribution. WAGO propose des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.
Économisez du temps et de l'argent : afin de simplifier autant que possible les processus de planification, WAGO vous propose en permanence toutes les données, les outils logiciels et les interfaces dont vous avez besoin tout au long de vos processus.