![loesungen_schaltschrankbau_pozess_03_bestueckung_2000x1125_1812_EN.jpg](/medias/2000-loesungen-schaltschrankbau-pozess-03-bestueckung-2000x1125-1812-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhtTmk4eE5ERTJNamt3TnpreU1qUTJNaTh5TURBd1gyeHZaWE4xYm1kbGJsOXpZMmhoYkhSelkyaHlZVzVyWW1GMVgzQnZlbVZ6YzE4d00xOWlaWE4wZFdWamEzVnVaMTh5TURBd2VERXhNalZmTVRneE1sOUZUaTVxY0djfDU4NGZmZGM0ZjMyMmJjNjQyNTUwMTdjMTczMjc2YTdkOWQ3YTQ0YzgyNjI3ZTRhYzliYjYwZjExNzlmOTk2Mjc)
![loesungen_schaltschrankbau_pozess_03_bestueckung_2000x1125_1812_EN.jpg](/medias/2000-loesungen-schaltschrankbau-pozess-03-bestueckung-2000x1125-1812-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhtTmk4eE5ERTJNamt3TnpreU1qUTJNaTh5TURBd1gyeHZaWE4xYm1kbGJsOXpZMmhoYkhSelkyaHlZVzVyWW1GMVgzQnZlbVZ6YzE4d00xOWlaWE4wZFdWamEzVnVaMTh5TURBd2VERXhNalZmTVRneE1sOUZUaTVxY0djfDU4NGZmZGM0ZjMyMmJjNjQyNTUwMTdjMTczMjc2YTdkOWQ3YTQ0YzgyNjI3ZTRhYzliYjYwZjExNzlmOTk2Mjc)
WAGO
Utilisez des barrettes à bornes entièrement assemblées dans la taille de lot 1, qui répondent exactement à vos besoins - et réduisez la charge de travail jusqu'à 92%*.
*Source : 2017 iSW, Université de Stuttgart
En période de pénurie de main-d'œuvre, toute aide est la bienvenue, simplifiant les processus de travail et soulageant les employés. smartDESIGNER le permet, par exemple, avec la visualisation 3D des barrettes à bornes ou, plus important encore, la possibilité de lire les plans de commutation et d'équipement directement, numériquement et de manière dédiée aux employés.
Cela signifie :
Pour faire face aux pics de commandes ou réduire les coûts de stockage et de montage, WAGO peut mettre en service la production de rails entièrement assemblés, à commencer par la taille de lot 1. Il suffit de démarrer smartDESIGNER et de commencer : planifier, configurer et commander est la devise. Bien entendu, la gamme complète de produits WAGO est à votre disposition - des bornes sur rail en passant par l’alimentation et jusqu'aux contrôleurs. La livraison a lieu en quelques jours ouvrables
L'un des plus grands défis de la conception des armoires de commande consiste à accueillir de plus en plus de fonctions dans de moins en moins d'espace WAGO relève le défi et développe des produits qui en tiennent compte. Comme par exemple les disjoncteurs électroniques en boîtier de 6 mm. Ils offrent plus d'espace dans l'armoire de commande avec une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.
WAGO en application
« En se procurant les rails DIN déjà assemblés chez WAGO, nous économisons du temps et des coûts de stockage. »
Jörg Schmiemann
Responsable fabrication chez 2G Energy AG
Découvrez les phases du process en annexe
En plus des compétences techniques, c'est surtout l'efficacité de son procédé de production qui permet en définitive de rendre compétitif un constructeur d'armoires de distribution. WAGO propose des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.
L'étape la plus fastidieuse dans la construction de l'armoire de commande est le câblage : grâce à la technologie de connexion de WAGO, vous bénéficiez de connexions résistantes aux vibrations, rapides et sans entretien.