Module Modbus TCP
Le nouveau module Modbus TCP permet la connexion directe des compteurs d'énergie WAGO MID sans câblage supplémentaire et représente ainsi l'extension optimale de l'interface Modbus RTU intégrée de série. De plus, le module de communication permet de connecter jusqu'à 31 participants Modbus RTU supplémentaires
Tous les modules utilisent la technique de raccordement Push-in avec levier, ce qui permet de les raccorder très facilement et de gagner du temps. De plus, le module peut être installé ultérieurement dans des installations déjà existantes, ce qui permet de gagner du temps et de la flexibilité.