[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Coûts d'acquisition réduits de 75%, gain de temps allant jusqu'à 75% : avec le système d'étiquetage WAGO, vous identifiez tous les articles configurés directement à partir de l'outil de configuration - vous minimisez le temps et les erreurs en transférant automatiquement les données d'impression à partir de l'outil CAE !

Étiquetage parfait sur simple pression d'un bouton

C'est aussi simple que cela : vous avez le schéma de câblage dans votre système CAE - et en un seul clic, les bonnes données d'impression sont envoyées via l'interface directement sur le smartPRINTER de WAGO.

Directement, cela signifie pour vous : un gain de temps maximum grâce au transfert automatique des données, ce qui réduit également le taux d'erreur au minimum. Le résultat est une armoire de commande parfaitement étiquetée avec une vue d'ensemble maximale.

loesungen_schaltschrankbau_beschriftung_smartPrinter_2000x2000.jpg

Professionnel et conforme aux normes : Smart Printer

smartPRINTER est l’imprimante à transfert thermique de WAGO qui vous permet d’imprimer des bandes et des étiquettes de repérage pour toutes les bornes WAGO, ainsi que des marquages de conducteurs, de câbles et d’appareils.

Les performances d'impression et les propriétés du produit parlent d'elles-mêmes :

  • Faibles coûts d'acquisition
  • Une installation simple
  • Utilisation universelle
  • Utilisation immédiate car sans temps de séchage
  • Impression durable, résistante aux taches et aux rayures
beschriftung_2000x1500px.jpg

smartPrinter : fonctions et matériaux intelligents

De plus, vous pouvez compter sur une large gamme de matériaux pour toutes les tâches d'étiquetage dans l'armoire de commande et, grâce à l'adaptation automatique aux rapports de taille, bénéficiez de moins de fautes d'impression.

En parlant de bénéfice : avec les bandes d'étiquetage imprimables multilignes de WAGO, vous pouvez fournir une meilleure vue d'ensemble dans l'armoire de commande - et économiser 75% de temps par rapport à l'utilisation de repères en ligne WMB.

Autre avantage : les repérages avec WAGO restent toujours visibles et faciles à lire, même après le câblage.
Cela facilite non seulement le montage en armoire de commande, mais le rend également plus sûr.

WAGO en application

« Nous fabriquons nous-mêmes les repérages et économisons ainsi un temps précieux pour l'achat et la livraison. C'est génial ! »

Thomas Kaifer

Direction technique chez Janzhoff

loesungen_schaltschrankbau_D8D_4428_2000x2000.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Vertrieb

Innendienst_2000x2000

Autres demandes:

Découvrez les phases du process en annexe

Construction de l'armoire de commande

De phase en phase, plus rapidement vers l'objectif

En plus des compétences techniques, c'est surtout l'efficacité de son procédé de production qui permet en définitive de rendre compétitif un constructeur d'armoires de distribution. WAGO propose des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_00_prozess_gesamt_2000x1500_B.jpg
Phase de processus 3

Équipement

WAGO met à votre disposition des rails prémontés ou même des produits individuels - avec une livraison en quelques jours ouvrables, vous pouvez amortir les commandes de pointe et réduire les coûts d'entreposage et de montage !

loesungen_schaltschrankbau_pozess_03_bestueckung_2000x1500.jpg