[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Borne de raccordement WAGO COMPACT de la série 221

Technologie de raccordement pour fabricants d'appareils

La borne de raccordement de la série 221 de WAGO rencontre désormais un franc succès auprès des fabricants d'appareils. Que cela concerne le câblage interne ou le raccordement d'appareil. Elle promet aux fabricants d'appareils électriques d'accroître l'acceptation de leurs produits auprès des utilisateurs, et ce dans le monde entier.

En un coup d'œil :

  • Manipulation simple : levier ouvert, conducteur introduit, levier fermé
  • Disponible en bornes pour 2, 3 ou 5 conducteurs
  • Technique de connexion par ressort universelle et flexible
  • Homologations spécifiques au pays, homologations pour navires et homologations UL

Avantages dans la construction

Dans l'installation électrique classique dans les bâtiments, la borne de raccordement COMPACT de la série 221 de WAGO garantit un câblage rapide, facile et sûr. Ouvrir le levier, introduire le conducteur, fermer le levier - tout simplement. Elle offre une solution éprouvée, appréciée des utilisateurs. Les gestionnaires de produits, les concepteurs et les développeurs chez les fabricants d'appareils sont de plus en plus nombreux à découvrir les avantages de cette borne avec levier, de la fabrication des composants à la production des moyens d'exploitation jusqu'au raccordement des appareils et la mise à disposition du produit fini.

Avec la série 221 de WAGO, les fabricants d'appareils électriques, c'est-à-dire les OEM ou équipementiers, misent sur une technique de connexion par ressort à la fois universelle et flexible. En effet, cette borne de raccordement permet de connecter de manière simple, facile et sûre tous types de conducteurs de 0,14 à 6 mm2 ; sans réparation préalable des conducteurs. Par rapport à la technique par vissage ou par soudure, il suffit d'ouvrir le levier, d'introduire le connecteur et de fermer le levier, ce qui représente un gain de temps et donc un avantage supplémentaire en termes de coûts. Ce raccordement sans outil et donc pratique simplifie le câblage et le raccordement complet de l'appareil par l'installateur sur site. Il en résulte une facilité d'utilisation qui peut s'avérer déterminante dans la décision d'achat, quel que soit le produit.

Les homologations internationales ouvrent de multiples possibilités d'utilisation dans le monde entier

Les homologations spécifiques au pays (homologations UL, par ex.), les homologations pour navires et beaucoup d'autres homologations pour la série 221 permettent d'envisager de multiples domaines d'utilisation. De même, les composants et les appareils avec la série 221 intégrée peuvent être utilisés dans le monde entier. WAGO se tient à la disposition des fabricants pour les conseiller et les accompagner lors de la mise en oeuvre et des analyses de faisabilité pour l'application concernée.

La borne de raccordement de la série 221 dans l'application

Le nouveau boîtier de raccordement de cuisinière de Merten – Un produit innovant équipé de la technologie WAGO !

Le boîtier de raccordement de cuisinière : indispensable pour garantir un raccordement sûr du four et de la plaque de cuisson, on le trouve dans presque chaque cuisine. Jusqu'à présent, l'installateur devait faire preuve d'une grande dextérité pour raccorder ces appareils, notamment lorsque les appareils étaient encastrés dans les meubles. Il y avait un risque d'erreur élevé lors du raccordement électrique ; par conséquent, l'installateur devait passer beaucoup de temps pour le raccordement pour travailler en sécurité. Pour garantir un raccordement sûr et rapide des appareils, l'entreprise Merten a choisi la série 221 de WAGO comme borne de raccordement pour sa nouvelle génération de boîtier de raccordement de cuisinière.

Facile – rapide – sûr

Disposées en cercle dans le grand espace de raccordement, les bornes sont facilement accessibles. Comme d'habitude, il suffit d'ouvrir le levier, d'introduire les conducteurs dénudés jusqu'à la butée et de fermer le levier pour effectuer le raccordement. On ne peut pas faire plus rapide et plus sûr. L'ouverture de contrôle située sous le levier avec le logo WAGO permet de vérifier en toute simplicité la connexion à partir du sens de raccordement des conducteurs.

Praxistipp_Herdanschlussdose_WAGO-NEWS-2-2018-print-13_2000x1500.jpg

Raccordement de lampadaires – rapide, simple, confortable

En partenariat avec le spécialiste de la connexion WAGO, le fabricant de luminaires BEGA a développé un nouveau boîtier de raccordement qui permet désormais de raccorder les luminaires de manière plus rapide, plus simple et plus sûre.

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

Produits des bornes de raccordement, série 221

La borne de raccordement de la série 221 dans différentes applications

Technologie de raccordement pour la zone Ex

La borne de raccordement de la série 221 pour zone Ex offre de toutes nouvelles possibilités de conception, notamment pour les fabricants de boîtes de dérivation, de boîtes de jonction, de luminaires ou d'appareils électroniques.

Les bornes de raccordement de la série 221 de WAGO –
Nous répondons volontiers à vos questions !

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

En savoir plus sur la famille de produits

Bornes de raccordement, série 221

Technologie de raccordement moderne : du câblage d'interphone à la connexion d'un four électrique : la borne de raccordement compacte 221 assure la connexion de différents types de conducteurs de manière rapide et en toute sécurité.