Mini-bornes en application

Qu'elle soit petite ou très grande, la surface d'étiquetage généreuse des mini-bornes sur rail TOPJOB®S permet une vue d'ensemble rapide, même dans les unités compactes.
Qu'elle soit petite ou très grande, la surface d'étiquetage généreuse des mini-bornes sur rail TOPJOB®S permet une vue d'ensemble rapide, même dans les unités compactes.
Utilisation
La climatisation des chambres et des bâtiments s'est de plus en plus imposée comme un standard en Europe ces dernières années. Dans le même temps, les climatiseurs et leurs possibilités de raccordement deviennent de plus en plus compacts, ce qui laisse peu de place pour le câblage et la maintenance du système. Les mini bornes sur rail TOPJOB® S séduisent par leur conception compacte et peu encombrante (1 mm² et 2,5 mm²). Autre point positif : la bande de repérage imprimable multiligne permet une affectation rapide et facile, même dans un espace limité. Cela signifie que les connexions peuvent être facilement tracées ultérieurement, même sans schéma de circuit détaillé.
Les mini bornes sur rail sont installées dans l'unité extérieure d'un système de climatisation split. Comme le nom de l'unité extérieure l'indique, ce module est situé à l'extérieur du bâtiment. Cela entraîne des exigences environnementales difficiles : les unités installées à l'extérieur doivent résister à une grande variété de conditions météorologiques telles que la chaleur et le froid, les précipitations et une humidité élevée. Il en va bien entendu de même pour la connectique : les mini bornes sur rail TOPJOB® S satisfont à cette exigence.
Installer des bornes sur rail Mini dans les systèmes de climatisation
Les mini bornes sur rail peuvent être utilisées pour l'installation de systèmes de climatisation à la fois pour le raccordement au secteur et pour le raccordement de composants supplémentaires tels qu'un appareil de chauffage. Le câblage avant joue un rôle important, en particulier lorsque l'espace de câblage est limité. Les conducteurs peuvent être câblés par l'avant en utilisant la technologie Push-in. Selon les besoins, le bornier peut également être facilement étendu avec des bornes supplémentaires ou simplement pontées les unes avec les autres. Le pontage se fait sans vis avec un peigne de pontage. Si la connexion doit être complétée par un autre composant, le rail de montage offre une possibilité d'extension simple. S'il n'y a pas de rail de montage disponible dans le boîtier de connexion, les mini bornes sur rail peuvent également être fixées et étendues directement sur la plaque de montage à l'aide d'une bride ou d'un pied encliquetable. Dans l'exemple d'application illustré, par exemple, les mini bornes sur rail 2,5 mm² avec bouton-poussoir ont été installées sur un rail DIN 15.
Gain de place grâce à une conception compacte
Aperçu simple et rapide grâce à un repérage visible
Facilité de câblage et d'entretien
Flexibilité grâce aux versions de montage et au système de pontage
L'inspiration pour vous
Plus d'applications pour les mini bornes sur rail
Produits correspondants