Densité de signaux élevée
- De nombreux capteurs dans un espace réduit avec une largeur de pas de seulement 3,5 mm par capteur
- Convient aussi bien aux petits boîtiers décentralisés dans la périphérie de l'installation et à l'installation centralisée dans l'armoire de commande
Les bornes pour capteurs et actionneurs sont divisées en niveaux de potentiel et en niveau de signaux. Les niveaux de potentiel servent à l'alimentation et le cas échéant à la mise à la terre ou au blindage des capteurs. Le niveau de signal achemine les signaux de commutation à partir des capteurs et/ou vers les actionneurs.
Une borne est étagée de la façon suivante : au niveau inférieur, des bornes de potentiel sont doublées et espacées entre elles du double du pas nominal, et au niveau supérieur, peuvent se raccorder deux signaux séparés d’une largeur de pas simple de 3,5 mm.
Niveaux de potentiel :
- L'alimentation, et le cas échéant la mise à la terre ou le blindage des capteurs/actionneurs, interviennent dans les niveaux de potentiel.
- Deux points de raccordement par rail conducteur, possibilité de pontage sans limitation du nombre de pôles
Niveau de signal :
- Dans un boîtier de bornes, le niveau de signal achemine de manière séparée pour chaque borne des signaux de commutation à partir de deux capteurs et/ou vers les actionneurs.
![ini-aki-lp-anwendungen-signaldichte-detail.jpg](/medias/200-ini-aki-lp-anwendungen-signaldichte-detail-neu.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZ3lOeTh4TkRFMU1qZzVNakV5TVRFeE9DOHlNREJmYVc1cExXRnJhUzFzY0MxaGJuZGxibVIxYm1kbGJpMXphV2R1WVd4a2FXTm9kR1V0WkdWMFlXbHNYMjVsZFM1cWNHY3wzMzc5MTdhZjNmNDY0ZGRiZTFhZjRkODJlOGZmMDExNzgxMzI3NTJhZjVlMTBhNjVhNTE2ZWQ1MWFkN2ZlNTc4)
Système de contacts de pontage multifonction
Toutes les options sont possibles :
- Pontage sans limitation du nombre de pôles avec les contacts de pontage standard
- Affectation des potentiels facilitée par la différenciation des couleurs des contacts de pontage