Avec WINSTA®: éviter les erreurs et gagner du temps
![](/medias/200-building-referenz-majowa-gebaeude-aussen-zug-bahn-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg2fGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyaGxNaTh4TkRFM05UZ3dPRFF5TVRreE9DOHlNREJmWW5WcGJHUnBibWRmY21WbVpYSmxibnBmYldGcWIzZGhYMmRsWW1GbGRXUmxYMkYxYzNObGJsOTZkV2RmWW1Gb2JsOHhYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDRjMmYwYjU5NDY5ZDc2YTJlNzg2YzcxMjc4MDRiOWVjMTRlNmU4OWI3MzVhZDk0MmM0OGI3NWU1OWRkZWYyZjk)
Lors du transfert du siège de la Poste, le système de connecteurs WINSTA® garantit une installation électrique sûre et rapide.
La Poste Suisse transférera son siège principal dans le quartier bernois de Wankdorf City en 2015. Chargée des installations électriques du nouveau bâtiment colossal situé aux abords de la ligne ferroviaire, la société Elektro Burkhalter AG mise sur le système de connecteurs WINSTA® de WAGO Contact SA. A juste titre.
Ce qui est amené à devenir un nouveau quartier n’est encore qu’un gigantesque chantier: sur le site de Wankdorf City, dans le nord de Berne, les nouveaux sièges des CFF, de l’entreprise totale Losinger Marazzi ainsi que de la Poste Suisse sortent de terre. Cette dernière emménagera début 2015 dans l’imposant bâtiment «Majowa» qui abritera 1800 postes de travail sur huit étages et 30 000 mètres carrés. Pour les installations électriques, ces dimensions représentent un défi particulier. Eclairage, stores, alarme incendie, chauffage, ventilation, climatisation, multimédia, surveillance des portes, contrôle d’accès, réseau informatique: toutes ces installations fonctionnent à l’électricité et doivent donc être connectées.
Siège principal Poste Suisse
La pression monte
La planification est décisive
- 2015, les lumières s'allument